Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Stack light LED permanent light element, multicolor |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E223176 | |
Color | multicolor, 7 colors | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 8700 a | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 24 V DC | |
Rated operating current | 120 mA | |
Protection class | III | |
Inrush current | 500 mA | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 60947-5-1 EN 60947-1 |
|
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Pollution degree | 3 | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | Bayonet system | |
Dimensions | ||
Height | 70 mm | |
Diameter | 70 mm | |
Life span | Max. 50,000 hours = 5.7 years (continuous operation) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0.1 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product information AS-Interface Stacklights | ENG | 452 KB |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Brief Instructions - VAZ-LED-70MM-MC / Kurzanleitung - VAZ-LED-70MM-MC | ALL | 1235 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20080912 | ALL | 242 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Matching System Components | ||||||
|
||||||
Matching System Components | ||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!