Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Stack light assembly adapter 1/2" VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM
  • Modular design
  • 70-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

Popis produktu
Stack light adapter for pipe assembly 25 mm - 1/2"
General specifications
UL File NumberE223176
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

Informative Literature: VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB

Product Documentation: VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung SignalsäuleALLPDF1085 KB

Design / Simulation: VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP28 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
US CA ULE223176ALLLINK---

Související produkty: VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Matching System Components
Stack light mounting basefa
Stack light upright, straightfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.