Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Stack light solid light element VAZ-LAMP-70MM-BU

VAZ-LAMP-70MM-BU
  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-LAMP-70MM-BU

Popis produktu
Stack light solid light element, blue
General specifications
UL File NumberE223176
Colorblue
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V AC/DC
Rated operating currentilluminant dependend
Protection classIII
Bulb24 V / max. 7 W
holder BA15D
Compliance with standards and directives
Directive conformity
EMC Directive 2004/108/ECEN 60947-5-1
EN 60947-1
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient conditions
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Dimensions
Height65 mm
Diameter70 mm
Life spanilluminant dependend

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-LAMP-70MM-BU

Informative Literature: VAZ-LAMP-70MM-BU

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Product information AS-Interface StacklightsENGPDF452 KB

Product Documentation: VAZ-LAMP-70MM-BU

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung SignalsäuleALLPDF1085 KB

Design / Simulation: VAZ-LAMP-70MM-BU

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1365 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-LAMP-70MM-BU

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2849BALLPDF116 KB

Související produkty: VAZ-LAMP-70MM-BU

Accessory of

AS-Interface module for stack lightfa
Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Matching System Components

Stack light terminal base with cover platefa
Stack light terminal base with cover platefa
Accessories
Bulb for solid light element stack light fa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.