Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Stack light solid light element, clear |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E223176 | |
Color | clear | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 24 V AC/DC | |
Rated operating current | illuminant dependend | |
Protection class | III | |
Bulb | 24 V / max. 7 W holder BA15D |
|
Compliance with standards and directives | ||
Directive conformity | ||
EMC Directive 2004/108/EC | EN 60947-5-1 EN 60947-1 |
|
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | Bayonet system | |
Dimensions | ||
Height | 65 mm | |
Diameter | 70 mm | |
Life span | illuminant dependend |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27371220 |
ECLASS 12.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0.1 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
UNSPSC 12.1 | 39121533 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product information AS-Interface Stacklights | ENG | 452 KB |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction Manual Stack Lights / Betriebsanleitung Signalsäule | ALL | 1085 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1365 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20080912 | ALL | 242 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2849B | ALL | 116 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Matching System Components | ||||||
|
||||||
Matching System Components | ||||||
|
||||||
|
||||||
Accessories | ||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!