Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Stack light LED permanent light element VAZ-LED-40MM-CLD-BU

VAZ-LED-40MM-CLD-BU
  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 40-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Popis produktu
Stack light LED permanent light element, blue
General specifications
Light typeLED
UL File NumberE223176
Colorblue
Electrical specifications
Rated operating voltage24 V AC/DC
Protection classII
Current consumption35 mA
Inrush current500 mA
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass28 g
Dimensions
Height59 mm
Diameter40 mm
Life spanmax. 50,000 h

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027371220
ECLASS 12.027371220
ECLASS 11.027371220
ECLASS 10.0.127371220
ECLASS 9.027371220
ECLASS 8.027371220
ECLASS 5.127371220
ETIM 9.0EC000232
ETIM 8.0EC000232
ETIM 7.0EC000232
ETIM 6.0EC000232
ETIM 5.0EC000232
UNSPSC 12.139121533

Details: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Design / Simulation: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1877 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4229AALLPDF216 KB

Související produkty: VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Stack light terminal base with cover platefa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.