Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Stack light assembly mounting VAZ-MH-CONDUIT-40MM

VAZ-MH-CONDUIT-40MM
  • Modular design
  • 40-mm-series

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAZ-MH-CONDUIT-40MM

Popis produktu
Adapter for mounting on pipes
General specifications
UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient conditions
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP66
Cable entryThrough hole
MaterialPC
Cable
Sheath diametermax. 9 mm
Mass47 g
Dimensions
Height80 mm
Diameter40 mm
MountingPipe mounting

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242692
ECLASS 12.027242692
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535

Details: VAZ-MH-CONDUIT-40MM

Design / Simulation: VAZ-MH-CONDUIT-40MM

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1635 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VAZ-MH-CONDUIT-40MM

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
US CA ULCoC E223176 RptRef E223176-20080912ALLPDF242 KB

Související produkty: VAZ-MH-CONDUIT-40MM

Matching System Components
Signal tower connection element IO-Link with coverfa
Stack light terminal base with cover platefa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.