Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Industrial Communication ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH
  • Experience the benefits of IO-Link
  • See how simple it is to integrate IO-Link data into your I4.0 strategy
  • Quick start guide for basic connectivity to the IO-Link master
  • Detailed instructions for MQTT and OPC UA connectivity
  • PROFINET interface

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

Popis produktu
IIoT Starter Kit with IP67 PROFINET Master

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242602
ECLASS 12.027242602
ECLASS 11.027242602
ECLASS 10.0.127242602
ECLASS 9.027242602
ECLASS 8.027242602
ECLASS 5.127242602
ETIM 9.0EC001597
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

Související produkty: ICA-IIOT-KIT3G-IO-BTC-BOSCH

Matching System Components
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Matching System Components
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
100 V AC to 240 V AC wide-range input, Output 24 V DC, 5 A, 120 W, 1-phase, Housing width 32 mm, Efficiency up to 94.3 %, Minimal inrush current surge, DC OK relay contact, Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting, Device type: device for DIN rail mounting, Function: Standard, Rated voltage: 24 V DC, Voltage range: 24 ... 28 V DC
factory setting: 24.1 Vpa
Ethernet bus cable M12 plug straight D-coded to RJ45 Ethernet-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Connecting cable for BTCpa
Úvodní sada IIoT

Připojte senzory ve výrobních prostorech ke cloudu a začněte digitální transformaci s novými úvodními sadami IIoT.

Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

Modul IO-Link Master s rozhraním OPC UA

Řady modulů IO-Link Master ICE 2 a ICE3 využívají rozhraní OPC UA a protokol Fieldbus poskytující informace v reálném čase, což z nich dělá ideální řešení pro cloudové aplikace. Přečtěte si více o možných scénářích v našem blogu.