Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
IO-Link master, supply via USB port or separate power supply, LED indicators, M12 plug for sensor connection |
Indicators/operating means | ||
---|---|---|
Function indicator | communication: LED green status display: LED yellow diagnostic display: LED red Operating voltage indicator: yellow LED |
|
Electrical specifications | ||
Operating voltage | 24 V DC / USB 5 V DC | |
Operating current | < = 500 mA | |
Interface | ||
Interface type | IO-Link | |
Protocol | IO-Link V1.1 , IO-Link V1.0 | |
Supported baud rates | COM1 (4.8 kbits/s) , COM2 (38.4 kBit/s) , COM3 (230.4 kbits/s) | |
Output | ||
Load current | max. 80 mA via USB for sensor supply voltage 1 A via external power supply |
|
Approvals and certificates | ||
Approvals | CE | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative humidity | 95 % non-condensing | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 (when properly connected) | |
Connection | IO-Link port: 5-pin, M12x1 socket, A-coded Operating voltage : DC-9, 2.1 mm USB 2.0 : MiniB USB plug-in connector |
|
Material | ||
Housing | Aluminum | |
Mass | approx. 100 g | |
Dimensions | ||
Height | 24 mm | |
Width | 41 mm | |
Depth | 54 mm | |
General information | ||
Scope of delivery | USB connection cable 24 V DC power supply IO-Link USB Master 2.0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 9.0 | EC001418 |
ETIM 8.0 | EC001418 |
ETIM 7.0 | EC001418 |
ETIM 6.0 | EC001418 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113650 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 290 KB |
Device Description Files/Drivers | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Gateway DTM for IO-Link USB-Master 2.0 / Gateway-DTM für IO-Link USB-Master 2.0 | 2.01.0012 | ZIP | 4275 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!