Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID read/write device IPH-FP7V4A

IPH-FP7V4A
  • Dual-LED for function display
  • Stainless steel housing
  • Resistant against cleaning material
  • Connection via terminal compartment
  • Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IPH-FP7V4A

Popis produktu
LF RFID read/write device for IDENTControl
General specifications
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Sensing range
Read distance0 ... 100 mm
Write distance0 ... 80 mm
Widthmax. 80 mm
UL File NumberE87056
MTBF350 a (Operation at +40 °C)
Indicators/operating means
LED green/yellowgreen: power on
green flashing: read/write attempt performed
yellow: data carrier detected
Electrical specifications
Power consumption≤ 1.2 W
Supplyfrom the IDENTControl
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP69K
Connectionterminal compartment, ≤ 2.5 mm2 conductor csa
Material
HousingPBT
Basestainless steel V4A
Encapsulation compoundFermadur
Installation
Distance between two headsMultiplex on: ≥ 100 mm
Multiplex off: ≥ 550 mm
Massapprox. 700 g
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length103 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IPH-FP7V4A

Informative Literature: IPH-FP7V4A

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IPH-FP7V4A

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Approvals: IPH-FP7V4A

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada, USA ULCoC UL-CA-L87056-31-61115002-0 / UL-US-L87056-11-61115002-0ALLPDF561 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2874DALLPDF110 KB
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7034ALLPDF109 KB
Australia Declaration of ConformityCERT-3828ALLPDF200 KB

Související produkty: IPH-FP7V4A

Accessories

IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

Control interface unit IDENTControl Compactwith serial interface RS-232 and RS-485fa

IDENTControl Compact RFID evaluation unit with interface for PROFIBUS DPfa

IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

IDENTControl Compact RFID evaluation unit with EtherCAT interfacefa

Code carrierfa

Data carrierfa

Data carrierfa

Data carrierfa

Data carrierfa

Code carrierfa
Control interface unit IDENTControl with PROFIBUS DP interfacefa
Data carrierfa
Čtecí/zapisovací zařízení RFID IUT-F190-B40 s průmyslovým rozhraním Ethernet a rozhraním REST API

Seznamte se s novou čtecí/zapisovací hlavou IUT-F190-B40, která je určena pro střední detekční dosahy a lze ji rychle a snadno integrovat do systémů OT a IT…

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…