Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

RFID read/write device IPH-F61-V1-Y262702

IPH-F61-V1-Y262702
  • Particularly flat construction
  • Connection cable with V1 plug (M12 x 1)
  • Degree of protection IP67
  • Can be mounted on metal

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   IPH-F61-V1-Y262702

Popis produktu
LF RFID read/write device for IDENTControl
General specifications
Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Sensing range
Read distance2 ... 45 mm
Write distance2 ... 35 mm
Widthmax. 65 mm
UL File NumberE87056
MTBF350 a (Operation at +40 °C)
Electrical specifications
Power consumption≤ 1.2 W
Supplyfrom the IDENTControl
Directive conformity
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
EN 62368-1
EN 50364
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)EN 50581
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67
Connectionconnector M12 x 1
Material
HousingABS
Encapsulation compoundCY 221/HY 2966
Installation
Distance between two headsMultiplex on: ≥ 50 mm
Multiplex off: ≥ 290 mm
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height12 mm
Width28 mm
Length80 mm
Cable length50 cm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280401
ECLASS 12.027280401
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 9.0EC002998
ETIM 8.0EC002998
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710

Details: IPH-F61-V1-Y262702

Informative Literature: IPH-F61-V1-Y262702

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB
Application Report - Reliable Access Control for Production MachineryENGPDF161 KB
Application Report - Reliable Assignment of Tools and ConsumablesENGPDF174 KB

Product Documentation: IPH-F61-V1-Y262702

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

Design / Simulation: IPH-F61-V1-Y262702

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP201 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Související produkty: IPH-F61-V1-Y262702

Accessories

IDENTControl control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

Control interface unit IDENTControl Compactwith serial interface RS-232 and RS-485fa

IDENTControl Compact RFID evaluation unit with interface for PROFIBUS DPfa

IDENTControl Compact control interface with Ethernet interface for TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, and MODBUS TCP protocolsfa

IDENTControl Compact RFID evaluation unit with EtherCAT interfacefa

Code carrierfa

Data carrierfa

Data carrierfa

Data carrierfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Cordset M12 socket straight to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable grey, shieldedfa

Data carrierfa

Code carrierfa
Control interface unit IDENTControl with PROFIBUS DP interfacefa
Data carrierfa
Čtecí/zapisovací zařízení RFID IUT-F190-B40 s průmyslovým rozhraním Ethernet a rozhraním REST API

Seznamte se s novou čtecí/zapisovací hlavou IUT-F190-B40, která je určena pro střední detekční dosahy a lze ji rychle a snadno integrovat do systémů OT a IT…

Navštivte RFID Hub

Navštivte náš „RFID Hub“ – speciální web se znalostní databází pro RFID. Získejte odpovědi na často kladené dotazy a informace o typických aplikacích RFID…