Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Installation package for IO-Link offline parameterization: PACTware DC, drivers for IO-Link USB-Master, IODD Interpreter DTM |
System requirements | ||
---|---|---|
Operating system | Microsoft Windows 10 (64 bit) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242501 |
ECLASS 12.0 | 27242501 |
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 9.0 | EC000809 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Technical White Papers | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Whitepaper IO-Link System Description - Technology and Application | ENG | 1558 KB | |
Product information | |||
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
Software Tools | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accessory of | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!