Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
RocketLinx ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E185778 | |
MTBF | 22.8 a | |
Ethernet Interface | ||
Connection type | RJ45 | |
Auto-MDI(-X) | yes | |
Autonegotiation | yes | |
Transfer rate | 8 - 10BASE-T, 100BASE-TX 10/100 Mbps 2 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 10/100/1000 Mbps | |
Cable type | Category 5e or better | |
PoE features | ||
Type | PoE output Mode: Alternative B | |
Max. total power | 80 W | |
Standards | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | yes | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | yes | |
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure | yes | |
IEEE 802.1p Class of Service (CoS) | yes | |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | yes | |
IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE) | yes | |
Indicators/operating means | ||
LED indication | see manual | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 8 ... 32 V DC | |
Power consumption | 15 W max. 24 V without PD loading | |
General information | Digital output (relay output) rating 1 A Max. @ 24 V DC, Digital input | |
Nominal voltage | 12 V , 24 V | |
Inputs/Outputs | ||
Number/Type | 8 x RJ45 (Fast Ethernet) 2 x RJ45 (Gigabit) | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 55032:2015 , EN 55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 , EN 61000-6-4/A1:2011-02 | |
RoHS | ||
Directive 2011/65/EU (RoHS) | EN IEC 63000:2018 | |
Standard conformity | ||
Electrical safety | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
Emitted interference | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Noise immunity | EN 55032 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP30 | |
Connection | Power Supply Terminal Block (4-pin) Ethernet 10 x RJ45 |
|
Material | ||
Housing | Aluminum | |
Mass | 1.05 kg | |
Dimensions | ||
Height | 131.2 mm with DIN rail clip | |
Width | 66 mm | |
Length | 149 mm | |
Construction type | Cabinet module | |
Mounting | DIN rail or direct panel mounting |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242608 |
ECLASS 12.0 | 27242608 |
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product Information - RocketLinx® Ethernet Switches | ENG | 1483 KB |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICRL-U-6RJ45-PoE-B-DIN and ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN Manual | ENG | 2629 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2830 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E185778 | ALL | 449 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5667 | ALL | 116 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier’s declaration of conformity | ALL | 42 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!