Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Ethernet unmanaged switch with 4 RJ45 gigabit ports, one gigabit SFP slot and fault alarm |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E185778 | |
MTBF | 45.3 years | |
Ethernet Interface | ||
Auto-MDI(-X) | yes | |
Autonegotiation | yes | |
Ethernet Interface | Industrial Ethernet | |
Transfer rate | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Cable type | Category 5e or better | |
Standards | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | yes | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | yes | |
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure | yes | |
IEEE 802.3ab 1000BASE-T | yes | |
Indicators/operating means | ||
LED indication | see manual | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 10 ... 60 V DC | |
Power consumption | 3.6 W | |
General information | Redundant power, power fault alarm, relay output rating 1A Max. @ 24V DC | |
Nominal voltage | 24 V DC | |
Interface 1 | ||
Physical | RJ45 | |
Transfer rate | 10/100/1000 Mbps | |
Inputs/Outputs | ||
Number/Type | 4 x RJ45 , 1 x SFP | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN61000-6-2, EN55024 , EN61000-6-4, EN55032 | |
Standard conformity | ||
Emitted interference | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Noise immunity | EN 55024, EN61000-6-2 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP30 | |
Connection | Power Supply Terminal Block Ethernet 5 x RJ45 |
|
Material | ||
Housing | aluminium, black | |
Mass | 650 g | |
Dimensions | ||
Height | 120 mm | |
Width | 30 mm | |
Length | 99 mm | |
Construction type | Cabinet module | |
Mounting | DIN rail or direct panel mounting |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242608 |
ECLASS 12.0 | 27242608 |
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product Information - RocketLinx® Ethernet Switches | ENG | 1483 KB |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICRL-U-5RJ45-G-DIN and ICRL-U-4RJ45/SFP-G-DIN Quick Start Guide | ENG | 494 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 16804 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E185778 | ALL | 450 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5648B | ALL | 104 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7378 | ALL | 102 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier's declaration of conformity | ALL | 42 KB | |
Australia EMC Declaration of Conformity | ACMA Supplier’s declaration of conformity | ALL | 49 KB |
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
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!