Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
PROFINET IO Gateway 1-port DIN Rail Screw Terminal |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E360395 | |
MTBF | 61.4 a | |
Indicators/operating means | ||
LED indication | see manual | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 5 ... 30 V DC | |
General information | Redundant power | |
Nominal voltage | 24 V DC | |
Interface | ||
Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire) | |
Physical | 1 x screw terminal | |
Protocol | Raw serial | |
Supported baud rates | 300 bps to 230Kbps | |
Interface 1 | ||
Interface type | Industrial Ethernet | |
Physical | 1 x RJ45 | |
Protocol | PROFINET IO | |
Additional protocols | ARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP & UDP socket services, Telnet, and TFTP, and supports IP multicast data transmission | |
Transfer rate | 10/100 Mbps | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011 | |
RoHS | EN IEC 63000:2018 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | NEMA TS2 | |
Electrical safety | CSA C22.2 No. 61010-1-12 / CSA C22.2 No. 61010-1-201 UL 61010-1 / UL 61010-1-201 |
|
Emitted interference | EN 61000-6-4, EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | Power Supply: screw terminals Fieldbus: 1 x RJ45 Inputs/outputs: 9-pin screw terminal block |
|
Material | ||
Housing | Polyamide, UL94V-0 | |
Mass | 113.4g | |
Dimensions | ||
Height | 99.1 mm | |
Width | 22.9 mm | |
Length | 119.3 mm | |
Construction type | Cabinet module | |
Mounting | DIN mounting rail |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242608 |
ECLASS 12.0 | 27242608 |
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product Information - Serial Gateways - DeviceMaster® | ENG | 1227 KB |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICDM-RX/PN Installation and Configuration | ENG | 7872 KB | |
ICDM-RX/ Hardware Installation and Configuration | ENG | 12995 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3200 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL UL | E360395 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4274A | ALL | 110 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier's declaration of conformity | ALL | 302 KB |
Device Description Files/Drivers | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
PROFINET firmware and GSDML files for ICDM-RX/PN modules / PROFINET-Firmware und GSDML-Dateien für ICDM-RX/PN-Module | 2024-09 - v3.4.10 | ZIP | 1340 KB |
Software Tools | |||
PortVision DX v6.02 / PortVision DX v6.02 | 2020-08 | ZIP | 29584 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!