Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Modbus Gateway ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN
  • DIN-rail mounting and DB9 serial connector
  • Pure Modbus, multiple Modbus server and client types, remote, local, and private devices
  • RS-232/422/485 software selectable interfaces
  • Web-based configuration
  • NEMA TS2 Certified

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Popis produktu
Modbus Gateway 4-port DIN Rail DB9
General specifications
UL File NumberE360395
MTBF42.3 a
Indicators/operating means
LED indicationsee manual
Electrical specifications
Rated operating voltage5 ... 30 V DC
Nominal voltage24 V DC
Interface
Interface typeSoftware selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire)
Physical 4 x DB9
ProtocolMODBUS RTU
Supported baud rates300 bps to 230Kbps
Interface 1
Interface typeIndustrial Ethernet
Physical 2 x RJ45
ProtocolMODBUS TCP/IP
Additional protocolsARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP & UDP socket services, Telnet, and TFTP, and supports IP multicast data transmission
Transfer rate10/100 Mbps
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 , EN 610006-4:2007 , EN 610006-4/A1:2011
RoHSEN IEC 63000:2018
Standard conformity
Degree of protectionNEMA TS2
Electrical safetyCSA C22.2 No. 61010-1-12 / CSA C22.2 No. 61010-1-201
UL 61010-1 / UL 61010-1-201
Emitted interferenceEN 61000-6-4, EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32
Noise immunityEN 61000-6-2
Ambient conditions
Ambient temperature-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 %
Altitude0 ... 3048 m
Mechanical specifications
Degree of protectionIP20
ConnectionPower Supply: screw terminals
Fieldbus: 2 x RJ45
Inputs/outputs: 4 x DB9
Material
HousingPolyamide, UL94V-0
Mass204g
Dimensions
Height99.1 mm
Width45.7 mm
Length116.8 mm
Construction typeCabinet module
MountingDIN mounting rail

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242608
ECLASS 12.027242608
ECLASS 11.027242608
ECLASS 10.0.127242608
ECLASS 9.027242608
ECLASS 8.027242608
ECLASS 5.127242608
ETIM 9.0EC001597
ETIM 8.0EC001597
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705

Details: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Informative Literature: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Product Information - Serial Gateways - DeviceMaster®ENGPDF1227 KB

Product Documentation: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Výběr jazyka:
ManualsJazykTyp souboruVelikost souboru
ICDM-RX/EN and ICDM-RX/MOD with Modbus/TCP Filtering and Data Extraction ManualENGPDF3501 KB
ICDM-RX/MOD MQTT Modbus ManualENGPDF18408 KB
ICDM-RX/MOD Modbus Solution ExamplesENGPDF8919 KB
ICDM-RX/MOD Quick Start for Modbus/TCPENGPDF13019 KB
ICDM-RX/MOD and Modbus Router ManualENGPDF5344 KB
ICDM-RX/MOD with Modbus Server ManualENGPDF6345 KB
ICDM-RX/MOD with Modbus/TCP ManualENGPDF15503 KB
ICDM-RX/ Hardware Installation and ConfigurationENGPDF12995 KB

Design / Simulation: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3743 KB

Approvals: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada, USA UL ULE360395ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4273AALLPDF110 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-7588ALLPDF105 KB
Australia Declaration of ConformityACMA Supplier’s declaration of conformityALLPDF300 KB

Software: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Výběr jazyka:
FirmwareInformace o uvolněníTyp souboruVelikost souboru
MQTT/Modbus Firmware for ICDM-RX/MOD / MQTT/Modbus Firmware für ICDM-RX/MODJuly 2024 v1.01ZIP785 KB
Modbus Router firmware files for ICDM-RX/MOD / Modbus Router Firmware Dateien für ICDM-RX/MOD2024-09 v7.10ZIP558 KB
Modbus Server firmware files for ICDM-RX/MOD / Modbus Server Firmware Dateien für ICDM-RX/MOD2024-09 v7.12ZIP513 KB
Modbus TCP firmware files for ICDM-RX/MOD / Modbus TCP Firmware Dateien für ICDM-RX/MOD2024-09 v7.12ZIP606 KB
Software Tools
PortVision DX v6.02 / PortVision DX v6.022020-08ZIP29584 KB

Související produkty: ICDM-RX/MOD-4DB9/2RJ45-DIN

Accessories
Ethernet bus cable male cordset single-ended RJ45, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable male cordset single-ended RJ45, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable male cordset single-ended RJ45, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag chain suitablefa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!