Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Device Server 4-port panel mount DB9 |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E185802 | |
MTBF | 35.5 a | |
Indicators/operating means | ||
LED indication | see manual | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 9 ... 30 V DC | |
Nominal voltage | 24 V DC | |
Interface | ||
Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire) | |
Physical | 4 x DB9 | |
Protocol | Raw serial | |
Supported baud rates | 300 bps to 230Kbps | |
Interface 1 | ||
Interface type | Industrial Ethernet | |
Physical | 2 x RJ45 | |
Protocol | TCP/IP | |
Additional protocols | ARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP & UDP socket services, Telnet, and TFTP, and supports IP multicast data transmission | |
Transfer rate | 10/100 Mbps | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 55032:2015+A11:2020 , EN 55035:2017/A11:2020 | |
RoHS | EN IEC 63000:2018 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | NEMA TS2 | |
Electrical safety | EN 62368-1:2014-08 | |
Emitted interference | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Noise immunity | EN 55035:2017/A11:2020 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | Power Supply: screw terminals Fieldbus: 2 x RJ45 Inputs/outputs: 4 x DB9 |
|
Material | ||
Housing | steel, black coated | |
Mass | 1.5kg | |
Dimensions | ||
Height | 38.1 mm | |
Width | 160 mm | |
Length | 275 mm | |
Construction type | Cabinet module | |
Mounting | Panel |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242608 |
ECLASS 12.0 | 27242608 |
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product Information - Serial Gateways - DeviceMaster® | ENG | 1227 KB |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 40 KB | |
Manuals | |||
ICDM-RX/TCP (DeviceMaster) and ICRPC (RocketPort EXPRESS) Windows Driver Installation manual | ENG | 21805 KB | |
ICDM-RX/TCP Hardware Installation and Configuration Guide | ENG | 17301 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 27487 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL UL | E185802 | ALL | LINK | --- |
Korea | KCC-REI-TTM-DeviceMaster4 | ALL | 311 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7186 | ALL | 108 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7187 | ALL | 106 KB |
Device Description Files/Drivers | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICDM-RX/TCP Linux device driver / ICDM-RX/TCP Linux Gerätetreiber | 2024-06 v8.11 | ZIP | 129 KB |
ICDM-RX/TCP Windows Device Driver / ICDM-RX/TCP Windows Gerätetreiber | 2024-01 V4.16 | ZIP | 15757 KB |
Firmware | |||
ICDM-RX/TCP SocketServer firmware v11.65 / ICDM-RX/TCP SocketServer firmware v11.65 | May 2024 | ZIP | 681 KB |
Software Tools | |||
LCOM Linux utility / LCOM Linux-Dienstprogramm | 2024-02 | ZIP | 25 KB |
PortVision DX v6.02 / PortVision DX v6.02 | 2020-08 | ZIP | 29584 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!