Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Modbus 1-port panel mount DB9 |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E185802 | |
MTBF | 48.4 a | |
Indicators/operating means | ||
LED indication | see manual | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 5 ... 30 V DC | |
Nominal voltage | 24 V DC | |
Interface | ||
Interface type | Software selectable interfaces: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2 and 4-wire) | |
Physical | 1 x DB9 | |
Protocol | MODBUS RTU | |
Supported baud rates | 300 bps to 230Kbps | |
Interface 1 | ||
Interface type | Industrial Ethernet | |
Physical | 1 x RJ45 | |
Protocol | MODBUS TCP/IP | |
Additional protocols | ARP, BOOTP, DHCP/RARP, HTTP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, ICMP, RFC 1006 (ISO over TCP), SNMP (MIB-II), TCP/IP & UDP socket services, Telnet, and TFTP, and supports IP multicast data transmission | |
Transfer rate | 10/100 Mbps | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 | |
RoHS | EN IEC 63000:2018 | |
Standard conformity | ||
Electrical safety | CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950 |
|
Emitted interference | EN 61000-6-4, EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | Power Supply: pluggable screw terminal Fieldbus: 1 x RJ45 Inputs/outputs: 1 x DB9 |
|
Material | ||
Housing | stainless steel | |
Mass | 220g | |
Dimensions | ||
Height | 71.1 mm | |
Width | 20.3 mm | |
Length | 91.4 mm | |
Construction type | Cabinet module | |
Mounting | panel mount |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242608 |
ECLASS 12.0 | 27242608 |
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product Information - Serial Gateways - DeviceMaster® | ENG | 1227 KB |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
ICDM-RX/EN and ICDM-RX/MOD with Modbus/TCP Filtering and Data Extraction Manual | ENG | 3501 KB | |
ICDM-RX/MOD MQTT Modbus Manual | ENG | 18408 KB | |
ICDM-RX/MOD Modbus Solution Examples | ENG | 8919 KB | |
ICDM-RX/MOD Quick Start for Modbus/TCP | ENG | 13019 KB | |
ICDM-RX/MOD and Modbus Router Manual | ENG | 5344 KB | |
ICDM-RX/MOD with Modbus Server Manual | ENG | 6345 KB | |
ICDM-RX/MOD with Modbus/TCP Manual | ENG | 15503 KB | |
ICDM-RX/ Hardware Installation and Configuration | ENG | 12995 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 6636 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL UL | E185802 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4348A | ALL | 109 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F) | DOC-7189 | ALL | 107 KB |
Firmware | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
MQTT/Modbus Firmware for ICDM-RX/MOD / MQTT/Modbus Firmware für ICDM-RX/MOD | July 2024 | ZIP | 785 KB |
Modbus Router firmware files for ICDM-RX/MOD v7.09 / Modbus Router Firmware Dateien für ICDM-RX/MOD v7.09 | 2023-06 | ZIP | 553 KB |
Modbus Server firmware files for ICDM-RX/MOD v7.11 / Modbus Server Firmware Dateien für ICDM-RX/MOD v7.11 | 2023-06 | ZIP | 509 KB |
Modbus TCP firmware files for ICDM-RX/MOD / Modbus TCP Firmware Dateien für ICDM-RX/MOD | 2023-06 | ZIP | 604 KB |
Software Tools | |||
PortVision DX v6.02 / PortVision DX v6.02 | 2020-08 | ZIP | 29584 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!