Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Snadno čistitelné systémy HMI pro biotechnologické aplikace až do zóny 2/22

Pracovní stanice obsluhy VisuNet GMP jsou zkonstruovány pro potřeby automatizace procesů v biotechnologickém průmyslu. Vnější kryty ze snadno čistitelné tenké nerezové oceli jsou navrženy pro aplikace, které musí splňovat požadavky směrnice GMP, a nabízejí vhodnou povrchovou úpravu (RA ≤ 8 μm) bez mezer a vodorovných ploch. Veškerý použitý materiál je neabrazivní a je testován, zda odolá široké řadě chemických látek a čisticích prostředků.

Systémy GMP slouží jako rozhraní obsluhy pro DCS nebo MES automatizace procesů ve výrobní oblasti. Lze je také používat v čistých provozech třídy A až D a dalších náročných výrobních oblastech. Síťová verze vzdáleného monitoru je oblíbenou volbou pro jedinečné požadavky regulovaných biotechnologických aplikací.


Typické použití

Pracovní stanice obsluhy VisuNet GMP je optimalizována pro používání v čistých provozech, které vyžadují časté čištění zařízení, jako jsou farmaceutické výrobní závody. Řada VisuNet GMP představuje dokonalé řešení zejména pro monitorování procesů fermentace. Vyhovuje směrnici správné výrobní praxe (GMP) a je vyrobena z materiálů, které nemohou reagovat s žádnými čisticími nebo dezinfekčními prostředky. Získejte další informace o výhodách řady VisuNet GMP v aplikacích, jako je tato.

Služba aktualizací

Jako uživatel softwaru tenkého klienta od společnosti Pepperl+Fuchs můžete využívat naši novou službu.

Odebírat

Dovolte nám informovat vás, když bude dostupná nová aktualizace softwaru.