VisuNet IXD je lehká modulární technologie od společnosti Pepperl+Fuchs navržená pro drsná venkovní prostředí, která vyžadují mimořádně odolné tenké klienty nebo počítačová rozhraní HMI. Systémy IXD jsou certifikovány pro zónu 1/21 a lze je používat v širokém rozsahu teplot –20 °C až +60 °C. Vícedotykový displej s vysokým jasem a úhlopříčkou 48,3 cm (19") umožňuje zlepšit kvalitu obrazu, a dosáhnout tak optimálního zobrazení za silného okolního světla.
Řada VisuNet IXD je speciálně přizpůsobena tak, aby splňovala náročné požadavky venkovních aplikací. V rafineriích je například běžně drsné prostředí s teplotami až +60 °C nebo se silným slunečním světlem. Dotyková obrazovka systému VisuNet IXD vyrobená pomocí technologie Optical Bonding minimalizuje odrazy a zlepšuje kvalitu obrazu a kontrast. Díky robustní konstrukci a rozšířenému rozsahu teplot představuje dokonalé řešení pro venkovní aplikace v petrochemických provozech. Získejte další informace o výhodách řady VisuNet IXD v aplikacích, jako je tato.