MAJÁKY BLE jsou malé rádiové majáky pro prostředí klasifikovaná jako zóna 1/21 nebo divize 1, které v pravidelných intervalech vysílají signál. Díky podpoře standardu Bluetooth® 4.0 jsou majáky kompatibilní se současnými smartphony a tablety a jsou těmito zařízeními rozpoznány pomocí geolokace ze vzdálenosti až 200 m. Zásluhou materiálu krytu, který je odolný vůči UV záření a teplotám v rozsahu od –20 °C do +55 °C, jsou majáky s technologií Bluetooth® vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace a pro použití v různých podlažích, a to včetně dolů, ve kterých by jinak nebyly přijímány žádné signály. Tímto způsobem lze realizovat nejen řešení pro lokalizaci, ochranu samostatného pracovníka a řízení fyzického přístupu, ale také pro kontrolu zabezpečení a navigaci návštěvníků.
Certifikováno pro: ATEX, IECEx, NEC/CEC, zóna 1/21 a divize 1