Alimentations SIL 3 pour transmetteurs

2016-05-13

Alimentations pour transmetteurs conçus pour des applications en SIL3 selon EN 61508 …
Alimentations pour transmetteurs conçus pour des applications en SIL3 selon EN 61508 …

L'éventail des alimentations pour transmetteurs du Système K et du Système H a été complété de deux nouveaux modèles de sécurité intrinsèque, conçus pour des applications en SIL3 selon EN 61508.

Le grand avantage de ces alimentations pour transmetteurs réside dans le fait qu'un seul et même transmetteur suffit pour la construction d'une boucle SIL 3. Précédemment, pour réaliser un montage en SIL 3, on utilisait deux boucles séparées, celles-ci étant contrôlées en redondance. Avec ces nouvelles alimentations, des fonctions de diagnostic internes produisent un signal de défaut sur une sortie unique ainsi qu'une indication d'état via une LED rouge. D'autre part, pour les applications en SIL 2, les intervalles de tests prescrits peuvent être étendus à 10 ans, un avantage supplémentaire.

Les alimentations pour transmetteurs simple voie KCD2-STC-Ex1.ES et KFD2-STC4-Ex1 ont des largeurs de modules respectives de 12,5 et 20 mm et proposent des sorties courant passives ou actives, mais aussi une sortie 1 … 5 V vers le système de contrôle. Elles complètent l'éventail des modules du Système K qui compte maintenant plus de 150 isolateurs galvaniques de sécurité intrinsèque et conditionneurs de signaux. Elles se montent sur un rail DIN de 35 mm et sur notre Power Rail, offrant ainsi la possibilité de récupérer l'information du diagnostic interne via un signal de défaut unique.

Les alimentations pour transmetteurs HIC2025ES et HID2025ES ont, quant à elles, été développées pour le Système H dont les modules se montent sur des platines précâblées. Respectivement, pour chaque interface, la place occupée sur la platine est de 12,5 et 18 mm seulement, et ces nouveau modèles sont parfaitement compatibles avec les platines existantes.