Convertisseur de signal et alimentation pour transmetteur flexible

2016-07-11

KFU8-VCR-1 : Alimentation pour transmetteur
KFU8-VCR-1 : Alimentation pour transmetteur

Pour un grand nombre d'applications dans le domaine de l'automatisation industrielle, on recherche très souvent des modules polyvalents qui peuvent traiter des signaux en courant ou tension ou qui ont une fonction d'alimentation pour transmetteur. Avec le KFU8-VCR-1, vous disposez d'une alimentation pour transmetteur dotée d'un grand nombre de fonctionnalités de conversion de signal.

En raison de sa multi-fonctionnalité, cette alimentation - isolée galvaniquement - est complètement polyvalente pour la conversion des signaux de tension et de courant. Le KFU8-VCR-1 peut alimenter des transmetteurs 2 ou 3 fils ; il est capable de traiter des signaux en entrée courant et tension. Les sorties courant correspondantes peuvent être de type active ou passive. De plus, une sortie tension permet l'adaptation de toutes les variétés de signaux du terrain au système de contrôle.

Le module se configure grâce aux commutateurs rotatifs disposés en face avant du module, la configuration ne s'effectue pas via un PC. Aucune alimentation additionnelle n'est nécessaire car le module est prévu pour accepter un grand nombre de tensions d'alimentation, pour le plus grand nombre d'utilisations courantes. NOTA : Il s'agit d'un module non Ex, il ne convient pas pour des signaux de sécurité intrinsèque.