3. Évaluation de la sécurité fonctionnelle

Le système de gestion de la sécurité fonctionnelle (FSM) de Pepperl+Fuchs reçoit la certification exida selon la norme IEC 61508:2010.
Le système de gestion de la sécurité fonctionnelle (FSM) de Pepperl+Fuchs reçoit la certification exida selon la norme IEC 61508:2010.
Les normes en matière de sécurité fonctionnelle exigent de vérifier ou de valider toutes les activités et tous les résultats en appliquant le principe des 4 yeux. Elles ont un impact sur la totalité du cycle de vie de sécurité des équipements de protection. Il est ainsi nécessaire d'évaluer correctement à la fois l'analyse du risque (exigence SIL) et le processus de mise en œuvre des mesures de réduction du risque.

Il convient de souligner explicitement ici que l'intégralité du cycle de vie de sécurité, y compris la documentation obligatoire, doit être traitée au sein du système de gestion de la sécurité fonctionnelle (FSM). On utilise le système FSM pour

  • éviter les erreurs systématiques ;
  • s'assurer que toutes les activités et tous les résultats (documents, matériels, logiciels) ayant un impact sur la réduction du risque peuvent être identifiés et audités.

Le système de gestion de la sécurité fonctionnelle (FSM) est un composant central de la sécurité fonctionnelle et il est indispensable à la définition d'une exigence SIL.


Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.