Boîtes de jonction et interfaces pour bus de terrain sur le projet de gaz naturel « Gorgon » de Chevron en Australie [référence]


Client | Chevron

Projet | Projet « Gorgon »

Lieu | Australie occidentale

Achèvement | 2011



Rapport du projet

Le « Solution Engineering Centre » de Pepperl+Fuchs à Birmingham, au Royaume-Uni, a fabriqué et fourni des boîtes à bornes de jonction et des boîtiers d'interface pour bus de terrain sur le projet « Gorgon », un des plus grands projets de gaz naturel du monde situé en Australie occidentale. Pepperl+Fuchs a fourni des coffrets en acier inoxydable compatibles pour une installation en zone dangereuse ou non dangereuse, personnalisés en plusieurs tailles et avec différentes configurations, pour répondre aux besoins du projet.

Le projet « Gorgon » utilise la gamme des protecteurs de segment de Pepperl+Fuchs, conçus pour une installation en zone dangereuse, pour distribuer et protéger les signaux FOUNDATION fieldbus , assurant la communication entre le système de commande et les instruments de terrain installés. Le projet « Gorgon » est dirigé par Chevron. Il s'agit d'une co-entreprise entre les filiales australiennes des sociétés :

  • Chevron (environ 47 %)

  • ExxonMobil (25 %)

  • Shell (25 %)

  • Osaka Gas (1,25 %)

  • Tokyo Gas (1 %)

  • Chubu Electric Power (0,417 %)