La technologie FieldConnex® en avance sur son temps : des caractéristiques innovantes pour un niveau de disponibilité inégalé

Bus de terrain intelligent - Laissez faire le système

Disponibilité à 100 % : il s'agit de l'objectif qui sous-tend chaque nouveau développement de la technologie bus de terrain FieldConnex®. Les nouveaux composants garantissent une infrastructure de bus de terrain transparente qui élimine les pannes avant qu'elles ne surviennent. Aucune autre technologie ne rapproche autant vos installations de traitement de l'objectif de disponibilité à 100 %.


Détection et suppression des défauts évolutifs

Détectez les défauts. Évitez les défauts. Isolez les défauts. Il s'agit de la seule façon sécurisée de maintenir les processus en cours d'exécution sans interruption. Les cerveaux de la nouvelle technologie bus de terrain FieldConnex® sont les modules de diagnostic avancés et les composants de diagnostic installés sur le terrain, qui fonctionnent pour contrer les défauts potentiels.

  • La protection progressive contre les courts-circuits dans le protecteur de segment de diagnostic procure une isolation exceptionnelle du défaut.
  • Un détecteur d'eau peut détecter même des traces d'humidité. Vous pouvez utiliser ce détecteur dans les instruments de terrain et dans la boîte de jonction pour bus de terrain.
  • Les parasurtenseurs à contrôle automatique aident à protéger l'infrastructure du tronc et des branches. Les parasurtenseurs entrent en action et signalent automatiquement la fin de la réserve fonctionnelle avant le défaut, éliminant ainsi le besoin de contrôles manuels de routine.
  • Les nouvelles passerelles permettent d'effectuer des diagnostics de bus de terrain sur un appareil FOUNDATION Fieldbus H1. Les E/S intégrées permettent une surveillance économique du boîtier de commande.

Une technologie unique dont les interactions coordonnées permettent de réagir immédiatement à la suite d'un défaut.