Le traitement des eaux usées produit chaque jour d'énormes quantités de boues d'épuration. Ces déchets doivent être traités ou éliminés selon la procédure adéquate. Dans les deux cas, il est nécessaire de charger les boues d'épuration dans des conteneurs de transport appropriés. Les détecteurs ultrasoniques permettent de surveiller le processus afin de prévenir tout débordement des conteneurs.
Le niveau de remplissage est contrôlé par un détecteur ultrasonique qui affiche le résultat sous forme de valeur analogique. Une fois le niveau de remplissage maximum atteint, le détecteur produit un signal de commutation pour interrompre l'écoulement de matière.
L'accumulation « en forme de cône » des produits entreposés en vrac dans des conteneurs requiert un montage du détecteur adapté. Pour permettre une réflexion acoustique appropriée au fur et à mesure que le niveau de remplissage augmente, le lobe de détection du détecteur ultrasonique doit être légèrement aligné vers le centre du cône de matière. En fonction de la distance de mesure et d'autres facteurs, vous pouvez utiliser un détecteur de la série 30GM70.
Le détecteur ultrasonique UCC3500-30GH70-IE2R2-V15 est idéal pour cette application. Ce détecteur offre une plage de mesures de 20 à 350 cm, une sortie analogique de 4 à 20 mA et une sortie de commutation supplémentaire. Il est possible d'effectuer une mesure du niveau en continu et de prévenir les débordements à une distance supérieure.
Pour la mise en service et le paramétrage, nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur de programmation USB UC-18/30GM-IR associé au programme ULTRA-PROG-IR. Grâce à cette configuration, vous pouvez visualiser la distance de l'objet et l'intensité du signal d'écho. Elle permet d'adapter simplement le point analogique et le point de commutation du détecteur.
Pour garantir un signal de mesure continu y compris en cas de glissement des matériaux, programmez une valeur moyenne de 250 afin de prévenir les variations brutales au niveau de la valeur mesurée.
Grâce à une mesure du niveau en continu, les opérateurs des centrales de traitement des eaux usées conservent, depuis la salle de contrôle, une visibilité totale sur le niveau de remplissage actuel des conteneurs, et peuvent procéder au retrait et au vidage appropriés des conteneurs pleins.
Le détecteur ultrasonique de la série 30GM est particulièrement impressionnant par son exceptionnelle résistance aux vapeurs agressives, par son transducteur ultrasonique recouvert de PTFE et par son boîtier en acier inoxydable V4A.
Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques. En plus d'un guide technique général sur les détecteurs ultrasoniques, vous pouvez désormais télécharger un nouveau guide consacré à la détection de matériaux doubles avec les détecteurs ultrasoniques. Obtenez vos documents PDF gratuits et bénéficiez de précieux conseils et renseignements pour votre travail sur le terrain !
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.