Téléchargement gratuit : une planification rapide et efficace grâce aux macros EPLAN pour les modules d'E/S déportées LB et les bornes multifonctions (MFT)

2013-06-14

EPLAN Macros for Remote I/O Modules
Les macros pour EPLAN Electric P8 facilitent la planification de vos projets

Les planificateurs cherchent à optimiser leur processus de planification de projets et fournir une documentation de grande qualité sur les composants d'automatisation utilisés. Par conséquent, si la gestion des bibliothèques de composants ne nécessite qu'un effort minimum, les ressources peuvent être exploitées de manière plus efficace. Pepperl+Fuchs vient aujourd'hui en aide aux planificateurs de projets en mettant gratuitement à leur disposition des macros EPLAN pour les modules d'E/S déportées LB et les bornes multifonctions.

Les macros pour EPLAN Electric P8 sont disponibles sur certaines pages spécifiques de notre site Web. Les macros permettent aux utilisateurs d'intégrer nativement les modules d'E/S déportées LB et les bornes multifonctions dans leur planification et leur documentation. Un problème de temps d'attente prolongé est résolu grâce à la disponibilité immédiate des données CAO et IAO correspondant au produit donné. L'utilisation des fiches techniques présente toujours un risque d'erreur de transfert et d'interprétation. Le recours à des macros élimine ce risque et évite d'avoir à créer manuellement les symboles, un processus long et fastidieux. La réalisation des projets de planification s'en trouve accélérée.


Macros disponibles pour tous les modules d'E/S déportées LB et toutes les bornes multifonctions

Pepperl+Fuchs propose des produits adaptés aux diverses exigences du client. Les trois produits suivants figurent parmi les 70 modèles éprouvés pour lesquels des macros EPLAN sont désormais disponibles afin de renforcer la qualité du processus de planification des projets.

Entrées/sorties universelles (HART) LB7104A

Entrées/sorties universelles (HART) LB7104A
Entrées/sorties universelles (HART) LB7104A

Ce module est configurable et universel car chaque voie peut être utilisée dans les modes « AI », « AO », « DI », « DO ». Il est également possible de réaliser des combinaisons d'entrées et de sorties en mode analogique ou digital. Les clients peuvent choisir leur configuration spécifique, parfaitement adaptée à leur application.


Passerelle pour E/S déportées TCP MODBUS LB8111A2

Passerelle pour E/S déportées TCP MODBUS LB8111A2
Passerelle pour E/S déportées TCP MODBUS LB8111A2

La passerelle pour E/S déportées TCP MODBUS LB8111A2 transfère les entrées et sorties des détecteurs et actionneurs vers Ethernet et permet une communication Modbus via Ethernet. Devenu un protocole de communication incontournable, Ethernet offre de nombreux avantages, notamment un transfert homogène d'importants volumes de données, et assure une extension en continu des activités de planification.


Bornes multifonctions MFT

Bornes multifonctions MFT
Bornes multifonctions MFT

Les bornes multifonctions permettent d'effectuer des interventions de maintenance dans les zones à risque d'explosion sans permis de feu. Grâce au dispositif d'étouffement à 2 phases, les étincelles sont maintenues dans la partie antidéflagrante de la borne lorsqu'un module est déconnecté. Ce système permet de supprimer les étincelles et de s'assurer que le module n'est plus sous tension lors de son retrait.


Votre téléchargement gratuit

Téléchargez ici toutes les macros EPLAN des modules d'E/S déportées LB ou pour des bornes multifonctions :

Macros EPLAN pour modules d'E/S déportées LB (ZIP, 76,8 Mo)

Macros EPLAN pour bornes multifonctions (ZIP, 19,7 Mo)

Ces fichiers associés à chaque page de référence de nos modules d'E/S déportées LB ou de nos bornes multifonctions sont également disponibles sur notre site Web. Recherchez la catégorie « CAD+CAE » et accédez aux fichiers macros à chaque fois que vous en avez besoin.

Support : l'ensemble des processus de planification et de test ont été effectués par EPLAN. Pour un support technique, veuillez contacter EPLAN.