Rideau optoélectronique de mesure LGM

2014-01-02

Mesure intelligente

The measuring LGM light grids
Les rideaux optoélectroniques de mesure LGM évitent à l'utilisateur d'effectuer des évaluations monofaisceau complexes

Le temps des évaluations monofaisceau complexes pour des tâches standard et une configuration compliquée est révolu. Le nouveau rideau optoélectronique de mesure LGM est le dernier-né de la famille de rideaux optoélectroniques automatisés de Pepperl+Fuchs. Les 16 options de mesure prédéfinies, intégrées à l'appareil, rendent ce produit bien plus performant que les autres rideaux optoélectroniques de mesure du marché. Les utilisateurs peuvent sélectionner le mode optimal pour leur application d'après les méthodes d'évaluation et recevoir directement des valeurs mesurées en millimètres, telles que la hauteur des objets, la position des objets le plus haut et le plus bas, la somme, la moyenne, etc.


L'interface IO-Link permet une mesure des données de sortie en millimètres

Les valeurs de mesure sont transmises de manière numérique selon des temps de cycle extrêmement rapides, même si le croisement de faisceaux est activé, à l'aide de l'interface IO-Link, qui facilite la mise en service et l'entretien depuis le système de commande. Le paramétrage et la configuration sont effectués via un PC — pas de programmateur externe, ni de logiciel supplémentaire.


Réglage des nouveaux standards

Le rideau optoélectronique de mesure LGM est disponible dans différentes résolutions et hauteurs de champ allant jusqu'à 3 200 mm, ce qui permet de grandes plages de mesure. Il a un profil ultra-bas qui permet son adaptation dans des espaces étroits. Les accessoires de montage sans outil innovants rendent l'installation, l'alignement et le remplacement rapides et faciles. Le boîtier en aluminium IP67 supporte des conditions ambiantes difficiles, même à des températures de stockage basses. Ces rideaux optoélectroniques de mesure définissent de nouvelles normes de par leur conception compacte, leur fonctionnalité et leur rapport prix-performance unique.