Une mise à jour est maintenant disponible pour le VisuNet XT, lePanel PC robuste standard destiné à l'industrie du pétrole et du gaz. De nouvelles fonctionnalités clés, basées sur les retours des clients et notre expertise dans l'industrie du pétrole et du gaz, ont été intégrées au VisuNet XT.
Le VisuNet XT est ultra-robuste. Il est désormais adapté aux environnements les plus froids. L'ajout de dispositifs de chauffage permet d'utiliser ce Panel PC robuste dans des conditions de froid extrême, jusqu'à -40 °C. Sa plage de température globale allant de -40 °C à +65 °C est la plus vaste du marché.
Une interface USB Type A avant pour les clés USB avec une protection contre le risque d'explosion est maintenant disponible. Ce type de clés USB est utilisé pour le chargement de logiciel, sert de clé d'activation de logiciel et pour l'extraction de données. VisuNet XT stocke les données sur un disque dur SSD (Solid State Disk). Le fait que ses E/S soient protégées pour ne pas produire l'inflammation d'une atmosphère explosible permet au VisuNet XT de se démarquer sur le marché.