Solutions Ex de - Solution sur mesure associant la sécurité augmentée Ex e et un boîtier antidéflagrant Ex d

2014-10-21

Ex de solutions – Increased Safety Ex e meets Flameproof Ex d in a Custom Combination
Un boîtier Ex d antidéflagrant sur le dessus et un poste de commande en sécurité augmentée Ex e dessous : une combinaison des plus astucieuses

Pepperl+Fuchs propose des solutions d'automatisation des procédés sur mesure, parmi lesquelles figurent différentes combinaisons Ex de. Des solutions qui combinent tous les avantages de la protection de type sécurité augmentée Ex e et ceux des boîtiers antidéflagrants Ex d. Elles se composent de deux éléments : un boîtier antidéflagrant sur le dessus et un boîtier Ex e en dessous, avec tout un jeu de bornes et d'éléments de contrôle disposés selon un cahier des charges spécifiquement défini en fonction de l'application du client. Les boîtiers sont connectés de manière sécurisée par le biais d'un chemin de câble spécial. Une bride placée entre les deux éléments empêche aux l’accumulation de saletés et la pénétration d’humidité .


L'aspect pratique du boîtier Ex d prêt à l'emploi associé à la facilité d'accès du boîtier Ex e.

Des composants de contrôle du procédé ou des composants électriques peuvent être installés dans le boîtier antidéflagrant « d », qu'ils aient été spécifiquement conçus pour les zones à risque d'explosion ou non. Selon les spécifications du client, il peut s'agir, outre de barrières isolées de Pepperl+Fuchs, de systèmes DCS et ESD ou d'autres appareils. Par sa présence, le boîtier antidéflagrant élimine toute menace potentielle que des équipements non adaptés aux zones à risque d'explosion pourraient poser pour l'environnement. Dans des conditions idéales, le boîtier antidéflagrant « d » doit être ouvert le moins souvent possible après son installation initiale en raison des règles particulières devant être observées lors de son ouverture et de sa fermeture, conformément à la norme IEC 60079-14. Le boîtier Ex e contient donc uniquement des équipements certifiés pour les zones à risque d'explosion, ce qui le rend plus facile et plus sûr d'accès que le boîtier antidéflagrant Ex d. Les bornes et les éléments de commande peuvent être réparés ou remplacés à tout moment, conformément aux dispositions en vigueur.


Tous les avantages des deux types de protection

Les utilisateurs peuvent ainsi profiter des avantages combinés de ces deux types de protection, avec les boîtiers Ex e, d'un côté, qui offrent la possibilité de moduler et de modifier facilement les différents éléments de contrôle qu'ils contiennent, et de l'autre, les contrôleurs prêts à l'emploi du boîtier Ex d, permettant une mise en service rapide ainsi que la réduction au maximum des temps d'arrêt système et des opérations de maintenance.


Atouts

  • Une solution sur mesure parfaitement adaptée aux besoins de votre application. Une conception, une fabrication et une certification personnalisées auprès d'une source unique
  • Boîtier antidéflagrant Ex d permettant l'utilisation d'un équipement industriel standard en zone à risque d’explosion
  • Connexion sécurisée entre les boîtiers Ex d et Ex e grâce à des chemins de de câbles spéciaux
  • Présence d'une bride entre les boîtiers afin d'éviter l'accumulation de saletés et la pénétration d'humidité
  • Remplacement rapide des bornes et des éléments de contrôle à l'intérieur du boîtier Ex e afin de réduire les temps d'arrêt et les coûts de maintenance


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner