Codeur incrémental ultra-robuste de la série ENI11HD [Vidéo]

Les codeurs incrémentaux ultra-robustes de la série ENI11HD garantissent des résultats de mesure fiables dans les environnements difficiles. À l'aise dans de nombreuses applications, ce codeur polyvalent est notamment utilisé pour fournir des informations de vitesse pour les moteurs asynchrones de grande taille. Sa conception extrêmement robuste est capable de supporter des conditions environnementales extrêmes : chaleur, froid, poussière, vibrations permanentes, chocs violents ou interférences électromagnétiques.

Les codeurs incrémentaux ultra-robustes ENI11HD offrent une protection complète contre les courants des arbres. Cette série se montre insensible aux émissions électromagnétiques. Sa résistance extrême aux fortes vibrations et aux chocs en fait un composant extrêmement durable qui garantit une grande fiabilité des processus et un risque de panne minime. Sa boîte de jonction pivotante 4 × 90° simplifie les manipulations et permet d'installer rapidement des câbles sur le terrain.


Atouts

  • Résistance aux courants des arbres, pour augmenter la vie des roulements à billes
  • Souplesse d'installation, avec accès aux raccords selon quatre positions
  • Fabrication solide, procurant une résistance exceptionnelle aux chocs et aux vibrations
  • Protection de haut niveau, P66/IP67 et IP69K, en vue d'une utilisation dans des applications difficiles
  • Fonctionnement fiable dans des conditions EMC très élevées