Solutions Ex d et Ex de équipées de boîtiers améliorés

2015-02-02

Control solutions based on EJB and GUB series
Les solutions basées sur les boîtiers robustes des séries EJB et GUB sont certifiées pour pratiquement toutes les applications courantes en zones à risque d'explosion

Les boîtiers homologués Ex d IIC de notre série GUB sont désormais également certifiés IECEx ; ils bénéficient en outre d'une certification ATEX rehaussée. Les boîtiers de la série EJB ont également été améliorés et bénéficient désormais d'une certification étendue. La gamme de certification étendue de ces séries de boîtiers vous permet d'utiliser nos solutions de contrôle robustes dans un grand nombre de conditions environnementales.


Boîtiers Ex d IIC homologués de la série GUB pour les panneaux de commande et de distribution avec certification IECEx et ATEX

Grâce à leur certification IECEx, à leur large plage de températures ambiantes allant de -50 °C à +60 °C et à un niveau de protection amélioré à IP66, ces boîtiers représentent la base idéale d'une multitude de solutions de panneaux de commande et de distribution. Ils sont disponibles dans plus de 50 conceptions différentes en aluminium.

Pour les conditions environnementales les plus difficiles, la série GUBX de boîtiers en acier inoxydable AISI 316L a été étendue pour accueillir un nouveau boîtier plus grand. De plus, la protection peut être renforcée sur demande jusqu'au niveau IP67 pour les deux gammes de matériel.


Boîtiers Ex d IIB+H₂ homologués de la série EJB pour les postes de commande

La série de boîtiers EJB a également reçu la certification IECEx rehaussée. Qu'il s'agisse des modèles en aluminium ou en acier inoxydable, cette série est désormais certifiée pour les zones Groupe de gaz IIB+H2, ce qui permet de mettre au point des solutions de contrôle économiques pour pratiquement tous les environnements à risque d'explosion.

Accessoires certifiés permettant de créer des solutions individuelles de A à Z

Les deux séries de boîtiers pour des solutions Ex d et Ex de peuvent être configurées à l'aide d'une large gamme de composants, comprenant notamment des éléments de commande et des organes opérateurs certifiés, ainsi que des presse-étoupes, des bornes et différentes options de fenêtre.

Si vous prévoyez de mettre en œuvre des solutions de contrôle plus complexes au sein de zones à risque d'explosion, les ingénieurs projets expérimentés des centres Solution Engineering Centers de Pepperl+Fuchs situés dans le monde entier vous aideront, forts de leur excellente connaissance du secteur.


Solutions Ex de à bride de la série GUB ou EJB

Profitez des avantages offerts par les deux types de protection contre le risque d'explosion avec les solutions Ex de à bride de Pepperl+Fuchs
Profitez des avantages offerts par les deux types de protection contre le risque d'explosion avec les solutions Ex de à bride de Pepperl+Fuchs

Avec la conjonction de terminaisons en acier inoxydable et de postes de commande de la série FXLS, certifiée Ex e, les boîtiers des séries GUB et EJB peuvent être utilisées comme solutions complexes Ex de à bride, profitant ainsi des avantages des deux types de protection contre le risque d'explosion.

Contactez votre représentant Pepperl+Fuchs pour évaluer les besoins de votre application et définir la solution idéale pour vous.