La nouvelle gamme de câbles de Pepperl+Fuchs se caractérise par une architecture de produit modulaire. Elle offre une grande polyvalence : des applications simples avec des conceptions compactes aux versions extra-robustes les plus résistantes. Les composants parfaitement adaptés permettent une intégration facile au système et facilitent dans le même temps la manutention. En association avec les accessoires appropriés, vous obtenez la solution optimale pour presque tous vos besoins et des procédés fiables et durables.
Le câble haute résistance est idéal pour les conditions ambiantes extrêmes. Grâce à sa conception spécifique, il est très solide, mais également fiable et efficace. Grâce à son système de câble ouvert, le tambour se nettoie rapidement et en toute simplicité. Sa durée de vie est ainsi prolongée et il fonctionne parfaitement dans les environnements contaminés par de la poussière, l'humidité ou encore le sel.