Seven Types of Cables for Industrial Applications

2015-07-02

Sensor cables
Les propriétés mécaniques et chimiques des gainages de câbles sont primordiales pour garantir la fiabilité des opérations d'usine

Chaque application est unique et chaque installation comporte des exigences spécifiques. Elles ont toutefois un point commun : le choix des détecteurs, cames et unités de contrôle est primordial pour garantir la fiabilité des opérations.

En outre, les propriétés mécaniques et chimiques des technologies de connexion constituent un facteur de réussite crucial à chaque application industrielle. Pepperl+Fuchs présente en détail sept des types de câbles industriels les plus utilisés.



Dans bien des applications, les câbles doivent résister à une chaleur intense, ainsi qu'aux étincelles de soudage

1. Câble PVC – résistant et économique

Les câbles à gainage PVC sont conçus pour les zones soumises à des contraintes mécaniques modérées et sont spécialement adaptés aux opérations du secteur agroalimentaire. Les câbles PVC offrent une résilience mécanique intermédiaire, ainsi qu'une bonne résistance aux divers produits chimiques.

Application type : secteur agroalimentaire


2. Câble PUR – durable et haute flexibilité

Les câbles à gainage PUR offrent quant à eux la flexibilité longue durée nécessaire aux applications continues des machines-outils. Dotés d'une forte résilience mécanique et d'une bonne résistance aux agents pétrochimiques, ces câbles sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles inhérentes à la plupart des applications industrielles.

Applications types : fabrication de machines-outils, ingénierie d'usine, chaînes d'assemblage, chaînes de production


3. Câble PUR U – haute flexibilité, certifié UL

Chaînes de halage, têtes d'injection, tables rotatives… Même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles, ces câbles haute flexibilité à gainage PUR U offrent une solution idéale. Outre leur très forte résilience mécanique et leur résistance aux produits pétroliers, ces câbles sont hautement ignifuges.

Applications types : fabrication de machines-outils, ingénierie d'usine, chaînes d'assemblage, chaînes de production


4. Câble PUR A – résistant aux étincelles de soudage

Les câbles à gainage PUR A offrent une alternative aux câbles PUR irradiés. Outre leur résilience mécanique et leur résistance aux agents pétrochimiques, ils sont ignifuges et résistants aux étincelles de soudage. Ils constituent ainsi une solution adaptée au secteur de l'automobile et, outre leur conception robuste, sont plus faciles à recycler que les câbles à gainage irradié.

Applications types : secteur de l'automobile


5. Câble POC – conçu pour les zones de soudage

Le gainage POC est idéal lorsque les câbles de votre installation sont occasionnellement exposés aux étincelles de soudage ou situés à proximité des postes de soudage. Dotés d'une résilience mécanique optimale, d'une résistance aux températures de fonctionnement continues de 150 °C et au laitier en fusion, ces câbles subsistent là où d'autres succombent à la chaleur.

Applications types : secteur de l'automobile, cellules de soudage, aciéries


6. Câble STOOW – conçu pour le marché américain

Dotés d'un composé PVC haute résistance, de conducteurs en acier épais et d'une gaine extérieure durable, les câbles STOOW sont parfaitement adaptés aux applications du secteur automobile. Ils offrent en outre une forte résistance aux agents pétrochimiques, ainsi qu'un calibrage de 600 V max. et une compatibilité avec les connecteurs 7/8 pouces permettant le branchement de détecteurs CA.

Applications types : secteur de l'automobile


7. Gainage de câble PUR OD – pour les applications d'extérieur difficiles

Offrant une grande robustesse, les câbles PUR OD résistent à une vaste gamme de températures (de -50 °C à +105 °C). Ils sont en outre résistants au rayonnement UV, à l'eau de mer, aux produits pétroliers et aux carburants diesel. Dotés d'une forte résilience mécanique et d'une haute résistance ignifuge, ces câbles certifiés UL sont adaptés aux conditions extérieures les plus difficiles et sont principalement utilisés dans le domaine de l'équipement mobile.

Applications types : applications extérieures pour équipements mobiles