Intégration transparente de données et d'appareils dans l'ère numérique de l'Internet industriel des objets et de l'industrie 4.0

2016-07-20

Nouvelle génération de Power Hub pour PROFIBUS et PROFINET

FieldConnex® Power Hub
Très compact et facile à installer : Le Power Hub FieldConnex® associe PROFIBUS PA avec PROFINET.

Efficacité, transparence et disponibilité : aujourd'hui avec l'industrie 4.0 et l'Internet industriel des objets, ces critères sont plus accessibles que jamais. Les opérateurs usine peuvent garantir la disponibilité maximale de l'usine et l'indice de protection le plus élevé pour les humains et les machines. Une infrastructure pour l'intégration transparente des données pour tous les appareils intelligents sur le terrain fait partie des prérequis essentiels. Avec la dernière génération de Power Hub FieldConnex® de Pepperl+Fuchs, l'ingénierie via PROFIBUS DP et PROFINET est facilitée. Découvrez la solution d'alimentation bus de terrain la plus compacte sur le marché et les nombreux avantages qu'elle vous propose.


De PROFIBUS vers PROFINET : Intégration facilitée d'une technologie analogue

Pour la toute première fois, Pepperl+Fuchs propose une passerelle PROFINET qui autorise une connexion directe entre PROFINET et PROFIBUS PA. La nouvelle passerelle prend en charge la redondance de système S2 PROFINET et les topologies avec redondance en anneau PROFINET. Une communication fluide est assurée, même lors d'un défaut potentiel au niveau du DCS ou du réseau Ethernet. Les opérations en cours ne sont pas affectées. 


La solution la plus compacte : Misez sur des performances accrues et réalisez des économies

Les nouveaux Power Hubs FieldConnex® sont bien plus compacts que tous les anciens modèles. Sans aucun compromis concernant les performances ou la puissance, ils prennent beaucoup moins de place et nécessitent moins d'armoires de contrôle pour le même nombre de segments. Les Power Hubs impressionnent également avec la dissipation thermique la plus basse du marché, évitant ainsi des mesures coûteuses en climatiseurs actifs. Cela permet non seulement de réaliser des économies au niveau de l'ingénierie, mais également de réduire la consommation d'énergie générale tout en augmentant la durée de vie.


Diagnostic avancé : Prenez le contrôle de votre bus de terrain

En utilisant un gestionnaire de type d'appareil ou un serveur Web, les nouveaux Power Hubs FieldConnex® peuvent être configurés et diagnostiqués depuis n'importe quel emplacement distant. En outre, le module de diagnostic avancé (ADM) permet aux utilisateurs de contrôler la couche physique du bus de terrain en continu. Il identifie les défaillances en temps réel et fournit au personnel de maintenance des informations conviviales et rapides en texte clair. À l'exception de quelques erreurs fatales, les courts-circuits par exemple, la plupart des problèmes liés à l'infrastructure de bus de terrain, comme l'humidité, les défauts de masse ou le rebondissement de contact, n'affectent pas immédiatement les tâches de l'usine. Il est important d'identifier ces problèmes et de dépêcher des équipes de maintenance pour qu'elles interviennent et les résolvent rapidement. Cela permet de réduire les coûts de mise en service et de maintenance tout en optimisant la sécurité du personnel et de l'usine. L'ADM : un élément indispensable pour le bon fonctionnement quotidien de votre usine !


Tronc de haute puissance : Assurez la sécurité intrinsèque et obtenez de grandes longueurs de câbles

Le Power Hub FieldConnex® prend en charge le concept de tronc de haute puissance. Cette technologie permet d'installer un grand nombre d'appareils par segment sur des longues distances de câbles. La sécurité intrinsèque est possible grâce au concept de tronc de haute puissance en utilisant des FieldBarriers avec des sorties de branches de sécurité intrinsèque.


Les avantages liés à la nouvelle génération de Power Hub FieldConnex® :

  • PROFINET ouvre la voie aux nouvelles tendances comme l'industrie 4.0 et l'Internet des objets
  • Utiliser PROFIBUS et PROFINET dans un seul système protège les investissements dans les équipements existants
  • Les concepts de redondance augmentent la disponibilité de l'usine 
  • Une conception très compacte propose une densité d'équipement d'armoire de commande plus efficace
  • Module de diagnostic avancé pour le contrôle de la couche physique 
  • Le concept de tronc de haute puissance avec FieldBarrier assure une installation de sécurité intrinsèque dans les zones à risque d'explosion

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner