Les exigences dans le secteur du traitement des vannes sont strictes. Certaines solutions nécessitent une protection contre le risque d’explosion, tandis que d’autres exigent une conception compacte et d’autres encore doivent supporter des conditions extrêmes dans des environnements en extérieur. Pour répondre à ces exigences, Pepperl+Fuchs propose une gamme de solutions ouvertes pour la signalisation de position de vanne. En plus des gammes de produits F31/F31K et F31K2, le F25 compact vient compléter notre portefeuille.
Les petites cames de vanne nécessitent des détecteurs inductifs à la fois compacts, résistants et flexibles. En tant que solution ouverte pour la signalisation de position de vanne, le F25 est monté directement sur la came et détecte si les vannes à pivot sont ouvertes ou fermées. En raison du choix entre les bornes de raccordement par câble, prise ou enfichables, ainsi que l’éventail de cames et la gamme complète d’accessoires, il propose une flexibilité maximale pour les solutions optimisées pour les applications.
L’avantage : flexibilité maximale et éventail plus large d’applications possibles.
Les LED d’angle bien visibles permettent un affichage optimisé pour les applications de l’état de l’alimentation et des détecteurs. Le concept « Puck+Beacon » innovant et convivial offre un affichage de position de vanne haute visibilité.
L’avantage : diagnostic de terrain simplifié et affichage de position de vanne visible de loin.
Le F25 propose un niveau élevé de compatibilité car il peut être intégré facilement à tous les systèmes de contrôle habituels. Pour cela, la solution Pepperl+Fuchs associe une technologie de détecteurs sans contact et inductifs avec des sorties très faible tension. En d’autres termes, les avantages de la technologie de détecteurs sans contact et inductifs sont combinés à la fonctionnalité des commutateurs mécaniques, avec une consommation électrique minimale lorsqu’ils sont hors tension. Cette combinaison signifie qu’aucune modification onéreuse n’est nécessaire dans les systèmes existants.
L’avantage : le F25 associe les avantages des systèmes à la fois électroniques et mécaniques dans une solution ouverte.
Le F25 permet un montage simple et pratique en quelques étapes seulement. Les vis imperdables du F25K et le boîtier de protection du concept « Puck+Beacon » peuvent vous faire gagner du temps et de l’argent.
L’avantage : montage rapide et pratique, simplicité maximum en un minimum de temps.
La nouvelle série F25 se distingue par sa fiabilité et sa conception résistante, ainsi que par son indice de protection IP67. Elle est particulièrement résistante grâce à son boîtier en plastique renforcé.
L’avantage : adaptée aux environnements en extérieur difficiles.