Redirect - Keeping in Touch: The New Wireless Inductive System "WIS 2"

2017-02-09

Wireless Inductive System WIS 2
Optimized performance for demanding applications with up to 12 watts power transmission.

Robotic applications using interchangeable tools move at high speeds with rapid movement and rotation. Traditional solutions with drag chains or slip rings lack the required flexibility for this automation technology. The Wireless Inductive System (WIS) from Pepperl+Fuchs masters these challenges by enabling noncontact connectivity where no fixed connections are possible. 

The new WIS 2 offers improved performance with an even higher power transmission of 12 watts. A longer 7 mm distance between the primary and secondary transmitter provides significant tolerance to axial misalignment. 


Transfert sans fil d'énergie et de signaux

Les systèmes inductifs sans fil reposent sur le principe de couplage inductif et se composent d'un transmetteur primaire et d'un transmetteur secondaire. Pour le transfert d'énergie, un champ alternatif inductif est généré du côté primaire. Lorsque le circuit secondaire pénètre dans ce champ, l'énergie transmise est suffisante pour faire fonctionner les détecteurs industriels comme les détecteurs inductifs, optiques ou capacitifs situés directement sur les pièces mobiles des machines. Les états du signal des capteurs sont transférés vers le côté primaire au moyen d'impulsions individuelles et sont ainsi disponibles pour le système de régulation.


Atouts

  • Des performances optimisées pour les applications exigeantes avec une puissance de transmission pouvant atteindre 12 watts
  • Plus grande tolérance aux décalages d'alignement axial avec une distance de transmission pouvant atteindre 7 mm
  • Nombreuses possibilités d'applications et grande flexibilité grâce à la version compacte 2 voies et à la version étendue 8 voies
  • Les transmetteurs primaire et secondaire interchangeables ne sont pas appairés

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner