Communiqués de presse 2016

Contrôleur de vitesse de rotation dans un coffret de 6 mm avec redémarrage manuel Contrôleur de vitesse de rotation dans un coffret de 6 mm avec redémarrage manuel

La gamme de conditionneurs de signaux du système SC de Pepperl+Fuchs peut désormais être utilisée de manière encore plus exhaustive : le contrôleur de vitesse de rotation unique avec une largeur d'installation de seulement 6 mm traite les signaux d'entrée numériques de tous les détecteurs binaires actuellement sur le marché et est désormais équipé d'une fonction de redémarrage manuel…

(Novembre 2016, PR-2016-29070PA-ENG)

Le système IHM connecté pour les zones non dangereuses Le système IHM connecté pour les zones non dangereuses

Avec l'augmentation de la digitalization et de la mise en réseau des systèmes d'automatisation, les systèmes IHM gagnent en importance également dans l'automatisation des processus. Le VisuNet GXP de Pepperl+Fuchs représente la nouvelle génération de solutions client légères, connectées, innovantes et parfaitement adaptées aux exigences spéciales de l'Industry 4.0…

(Novembre 2016, PR-2016-29065PA-ENG)

Système inductif sans fil WIS 2 pour une connexion de détecteur sans fil Système inductif sans fil WIS 2 pour une connexion de détecteur sans fil

Le nouveau WIS 2 est le complètement idéal à la gamme Pepperl+Fuchs de solutions pour la connexion sans fil des détecteurs aux pièces mobiles de machines avec un système plus performant. Il sert à la transmission des signaux et à l'alimentation des capteurs connectés au côté secondaire, rendant ainsi les faisceaux de câbles et les anneaux coulissants sujets à l'usure superflus…

(Novembre 2016, PR-2016-28997FA-ENG)

Informations sur le terrain pour les solutions I4.0 Informations sur le terrain pour les solutions I4.0

Lors du salon SPS IPC Drives, Pepperl+Fuchs présentera quatre solutions qui permettent non seulement d'approfondir les informations sur le terrain, mais également pour d'autres niveaux d'automatisation, ainsi que pour la communication Industry 4.0 intégrée. Cela est possible sans aucun impact sur la hiérarchie d'automatisation…

(Novembre 2016, PR-2016-28995FA-ENG)

L'association idéale de capteurs de vision et de détecteurs de profil dans un seul appareil L'association idéale de capteurs de vision et de détecteurs de profil dans un seul appareil

Les détecteurs de profil de la gamme SmartRunner combinent de manière unique un détecteur de profil et un capteur de vision haute précision dans un seul appareil compact. Ces appareils prêts à l'emploi de Pepperl+Fuchs sont optimisés en usine pour un domaine de travail spécifique…

(Novembre 2016, PR-2016-29061FA-ENG)

Module d'E/S Ethernet multiprotocole avec prise d'alimentation Module d'E/S Ethernet multiprotocole avec prise d'alimentation

Les nouveaux modules d'E/S Ethernet de Pepperl+Fuchs prennent en charge tous les protocoles Ethernet courants, tels que PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT. La prise M12 à codage en L, conforme au concept de connexion d'alimentation nouvellement défini par la PNO, fournit aux unités connectées des courants pouvant atteindre 16 A sans installation supplémentaire nécessaire…

(Novembre 2016, PR-2016-28990FA-ENG)

Contrôle de la position des vannes avec le F31K2, une solution d'extérieur robuste avec certification Ex pour les zones à teneur en gaz et en poussière 2/22 Contrôle de la position des vannes avec le F31K2, une solution d'extérieur robuste avec certification Ex pour les zones à teneur en gaz et en poussière 2/22

Le double détecteur inductif F31K2 fait partie de la gamme Pepperl+Fuchs de solutions ouvertes pour le contrôle de la position des vannes des actionneurs quart de tour. Avec seulement deux rondelles, tous les diamètres de tige sont couverts jusqu'à 90 mm, ce qui élimine la nécessité de recourir à des kits d'assemblage ou des réglages mécaniques supplémentaires…

(Novembre 2016, PR-2016-30698FA-ENG)

F25 : nouvelle solution ouverte à la conception compacte, s'adapte parfaitement à la détection de position des vannes sur les petits actionneurs et les vannes manuelles F25 : nouvelle solution ouverte à la conception compacte, s'adapte parfaitement à la détection de position des vannes sur les petits actionneurs et les vannes manuelles

La dernière génération de doubles détecteurs F25 de Pepperl+Fuchs, leader du marché des solutions ouvertes pour la détection de la position des vannes avec détecteurs inductifs, contrôle la position des vannes sur les petits actionneurs et les vannes manuelles grâce à une technologie sans contact…

(Novembre 2016, PR-2016-30696FA-ENG)

Détecteurs inductifs CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal Détecteurs inductifs CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal

Les détecteurs inductifs fonctionnent sans contact physique, ce qui limite l'usure, et sont plus populaires que jamais. Cependant, dans de nombreuses applications, les interrupteurs de fin de course avec contacts mécaniques sont toujours utilisés. Les technologies qui combinent les avantages des détecteurs inductifs avec ceux d'un commutateur mécanique fourniront la meilleure solution…

(Novembre 2016, PR-2016-30702FA-ENG)

Pepperl+Fuchs s'associe à ecom instruments, pionnier des appareils mobiles protégés contre le risque d'explosion Pepperl+Fuchs s'associe à ecom instruments, pionnier des appareils mobiles protégés contre le risque d'explosion

Mannheim, le 24 octobre 2016 – Pepperl+Fuchs, leader mondial de la sécurité intrinsèque pour la protection contre le risque d'explosion et des détecteurs industriels, a annoncé aujourd'hui le rachat d'ecom instruments GmbH, leader mondial du marché des appareils mobiles industriels pour les zones à risque d'explosion…

(Octobre 2016, PR-2016-29969PA-ENG)

Gamme étendue pour de nombreuses applications Gamme étendue pour de nombreuses applications

Dans les zones à risque d'explosion, la diversité des applications est presque illimitée. Pepperl+Fuchs propose des solutions optimales pour la majorité des exigences grâce à une gamme complète de composants protégés contre le risque d'explosion et de systèmes personnalisés.

(Octobre 2016 ; PR-2016-29520PA)

Sensorik 4.0® : Services cloud pour détecteurs : le détecteur industriel dans l'Internet des objets Sensorik 4.0® : Services cloud pour détecteurs : le détecteur industriel dans l'Internet des objets

Via une mise en réseau par le biais d'Internet, les données provenant d'un grand nombre de détecteurs réparties sur de longues distances peuvent être traitées de manière centralisée et préparées pour une analyse ultérieure. Pepperl+Fuchs présente les connexions des détecteurs à diverses plates-formes cloud dans un parc de solutions…

(Avril 2016 ; PR-2016-21094FA)

La nouvelle architecture de produit tournée vers l'avenir a été développée pour inclure une version spécifique au marché américain La nouvelle architecture de produit tournée vers l'avenir a été développée pour inclure une version spécifique au marché américain

Pepperl+Fuchs présente la nouvelle série R103. Elle complète la nouvelle génération populaire de détecteurs optoélectroniques compacts déjà sur le marché, les séries R100 et R101. La conception de la nouvelle version utilise un concept d'assemblage répandu aux États-Unis avec un filetage M18 sur l'avant…

(Avril 2016 ; PR-2016-21088FA-ENG)

Contrôle sécurisé de la position et du mouvement Contrôle sécurisé de la position et du mouvement

Le module de vitesse et le dispositif de contrôle KE4 de Pepperl+Fuchs permettent un contrôle simultané et sécurisé de la vitesse et de la position. Cette solution compacte propose de nombreux protocoles et interfaces pour une utilisation universelle dans une gamme d'architectures de sécurité, y compris AS-interface…

(Avril 2016 ; PR-2016-20615FA-ENG)

Détecteur ultrasonique compact en acier inoxydable robuste : appareils certifiés EHEDG pour les applications hygiéniques Détecteur ultrasonique compact en acier inoxydable robuste : appareils certifiés EHEDG pour les applications hygiéniques

Le modèle UMB800 de Pepperl+Fuchs est le plus petit détecteur ultrasonique en acier inoxydable robuste au monde. Il est entièrement fabriqué à partir de matériaux conformes à la FDA. Grâce à sa plage de détection étendue et à sa conception très compacte, il offre de nouvelles opportunités d'automatisation dans les applications hygiéniques…

(Avril 2016 ; PR-2015-15820FA-ENG)

Encore plus d'intelligence pour l'Industry 4.0 Encore plus d'intelligence pour l'Industry 4.0

L'objectif est de proposer aux utilisateurs des solutions qui répondent à tous les défis de l'Industry 4.0. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs continue d'innover en développant des technologiques novatrices. L'exemple le plus récent est actuellement présenté à la foire de Hanovre : la solution client légère et connectée VisuNet RM GXP avec le nouveau RM Shell 4.1…

(Avril 2016 ; PR-2016-21276PA-ENG)

Équipement électrique de protection contre le risque d'explosion Équipement électrique de protection contre le risque d'explosion

Pepperl+Fuchs a obtenu le statut de fournisseur potentiel qualifié auprès de TOTAL S.A., quatrième plus grande entreprise mondiale dans le domaine du pétrole et du gaz, implantée dans plus de 130 pays. La qualification porte sur les boîtes de jonction, les panneaux de commande et les composants destinés aux installations électriques montées en zones à risque…

(Avril 2016 ; PR-2016-21273PA-ENG)

Adaptateur WirelessHART flexible Adaptateur WirelessHART flexible

Pepperl+Fuchs a élargi sa gamme de produits WirelessHART pour y inclure l'adaptateur BULLET WirelessHART. Cet adaptateur permet de communiquer des données, y compris des mesures, des diagnostics et un paramétrage à partir d'un faisceau depuis les appareils de terrain HART de 4 mA à 20 mA de manière entièrement sans fil.

(Avril 2016 ; PR-2016-21269PA-ENG)

Espace presse et média

Téléchargez le profil de Pepperl+Fuchs et des images haute résolution du siège social et des gammes de produits. Utilisation gratuite pour les bureaux de rédaction et les journalistes.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

Lisez le dernier numéro de la newsletter E-news :

  • Détecteurs industriels
  • Protection contre le risque d'explosion