Système de codage de position WCS Outdoor : une technologie éprouvée dans un boîtier robuste

2017-03-29

Position Encoding System WCS Outdoor in a sturdy IP69 housing.
Le système de codage de position WCS Outdoor bénéficie d'un boîtier résistant IP69.

Pepperl+Fuchs présente une mise à niveau spéciale de son système de codage de position absolu WCS. Les systèmes optoélectroniques de codage de position, comme le système WCS, sont utilisés pour obtenir des informations précises de position pour les chariots satellites et les transstockeurs automoteurs. La nouvelle version, WCS Outdoor, est optimisée pour les tâches d'automatisation dans les environnements extérieurs comme les ports, les sites offshore, les navires ou les incinérateurs de déchets.

« Lorsque Pepperl+Fuchs a lancé le premier système WCS en 1989, il s'agissait du premier système de positionnement absolu au monde. Au fil des décennies, nous avons toujours adapté notre solution aux besoins de nos clients. Cette nouvelle version robuste montre à quel point la technologie d'automatisation s'est également répandue dans les environnements extérieurs difficiles. Aujourd'hui, les tâches de positionnement précis sont essentielles dans ce type d'environnement, et les exigences en matière d'équipement sont bien plus élevées que pour les applications traditionnelles en intérieur », explique Armin Hornberger, Product Manager.


Boîtier de protection IP69 extrêmement durable

Pour répondre à ces exigences strictes, le système WCS Outdoor est protégé par un boîtier IP69, conçu pour résister aux substances agressives comme l'eau de mer, l'air salin, les acides ou les alcalis. Le système présente une excellente résistance aux chocs, ce qui le rend pratiquement invulnérable aux obstacles habituels liés à une utilisation en extérieur, comme les chutes de branches ou la grêle.

Même sous la neige et à des températures pouvant atteindre -40 °C, le système WCS Outdoor fonctionne sans encombre grâce à son système de chauffage intégré. En utilisation quotidienne, le boîtier de protection ne présente aucune contrainte : les témoins d'état à LED et l'affichage sont clairement visibles au travers du boitier en matériau translucide.



La tête de lecture du WCS Outdoor est recouverte par un capot de protection robuste.

Codage de position avec un grand choix de protocoles de communication

En ce qui concerne l'installation, WCS Outdoor bénéficie des avantages auxquels les utilisateurs de la version standard sont déjà habitués. Le système inclut uniquement deux composants : la tête de lecture, dotée d'un capot de protection, et un rail codé pourvu d'ouvertures qui permettent le codage sans contact et sans usure de la position du véhicule. Même lorsque le profil du circuit inclut des courbes, des pentes montantes ou descendantes, ou des changements de voie, le système WCS fournit des informations de positionnement fiables.

La tête de lecture du système propose une connectivité RS-485 ou SSI vers un module de passerelle adapté. Ce module transmet ensuite le signal dans le type de protocole requis (EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT …), pour une flexibilité d'utilisation maximale avec différents systèmes de commande. Les points de connexion se situent à trois emplacements différents du boîtier du WCS Outdoor : les utilisateurs bénéficient ainsi d'une flexibilité supplémentaire qui leur permet d'installer facilement le système sur des sites où l'espace est restreint.


Mise à niveau économique des systèmes de codage de position

Comme la version WCS Outdoor est compatible avec les systèmes conventionnels antérieurs, elle est parfaite pour les utilisateurs qui souhaitent mettre à niveau un site existant, explique M. Hornberger : « WCS Outdoor est rétrocompatible, ce qui signifie que les rails codés et les accessoires additionnels du système WCS standard peuvent être utilisés avec la version d'extérieur. L'utilisation de cette version d'extérieur ultra-robuste est également intéressante pour les environnements d'intérieur difficiles, comme dans les usines de galvanisation ou pour les applications de génie chimique similaires. Dans tous les cas, WCS Outdoor est synonyme de sécurité des procédés et de facilité d'utilisation, sans compromis. »


Atouts

  • Système éprouvé et fiable pour la détection de position absolue
  • Détection fiable, même sur les circuits présentant des courbes, des changements de voie ou des plans inclinés
  • Grand choix de protocoles de communication pour une plus grande flexibilité d'intégration
  • Boîtier de protection IP69 pour une utilisation dans les applications d'extérieur extrêmes, comme les ports de commerce, les usines de galvanisation ou les grues
  • Installation et indication d'erreur simples : Le boîtier de protection translucide permet de voir clairement les témoins d'état à LED et l'affichage

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner