Détecteurs et interfaces pour l'industrie intégrée 4.0 — Pepperl+Fuchs à la FOIRE DE HANOVRE 2017

2017-05-09

With HANNOVER MESSE 2017 in the books, it's time for a summary: read more about the facts and highlights in our review …
Foire de Hanovre 2017 : Résumé des événements

Cette année, la FOIRE DE HANOVRE a une nouvelle fois renforcé son statut de plus grand salon industriel du monde. Avec 6 500 exposants d'au moins 70 pays, ce salon a attiré plus de 225 000 visiteurs professionnels et généré 5,6 millions de contacts. Ces chiffres impressionnants attestent de l'intérêt accru pour les progrès technologiques que suscite l'Industrie 4.0. Pepperl+Fuchs s'est également distingué en présentant à Hanovre des composants et des solutions pour l'automatisation des usines et des processus.


Du terrain vers le cloud

En référence au mot d'ordre de cette année, « L'industrie intégrée », Pepperl+Fuchs a présenté une exposition conjointe avec les sociétés partenaires Endress+Hauser, SAMSON et SAP, et a effectué la démonstration d'un système de production entièrement mis en réseau. Cette présentation illustrait un scénario où des données d'état et des procédés normalement inutilisés étaient communiqués du terrain vers le cloud, puis analysés selon le principe de la « maintenance prédictive ».


Ethernet en zones à risque d'explosion

La capacité à intégrer de manière transparente différents appareils de terrain dans un même réseau, y compris dans des zones à risque d'explosion, était illustrée par une présentation visuelle de l'application d'Ethernet dans le processus d'automatisation. Grâce à l'« Advanced Physical Layer » (Couche physique avancée), développée par Pepperl+Fuchs en coopération avec d'autres entreprises, les appareils de terrain seront directement connectés dans les zones à risque d’explosion via des câbles 2 fils jusqu'à 200 mètres de long. Cette connexion Ethernet directe est presque 10 000 fois plus rapide que la technologie HART traditionnelle. Cela permet d'enregistrer les descriptions et la documentation des dispositifs sur les appareils de terrain, tout en augmentant considérablement le volume de données de diagnostic qui peuvent être transmis depuis le terrain.


Au-delà de la couche physique

Au cœur du stand Pepperl+Fuchs, une exposition interactive intégrant des écrans géants présentait aux visiteurs des exemples de production conforme à l'Industrie 4.0 dans les secteurs de l'automobile et de la transformation. Cette exposition montrait à quel point divers détecteurs et technologies d'interfaçage peuvent être précieux à différentes étapes de la production en connectant efficacement la couche physique, les données et la couche cloud.

Prochain pays partenaire : le Mexique

Nous sommes ravis d'avoir accueilli de nombreux exposants et visiteurs venus de Pologne, le pays partenaire de cette année. Pepperl+Fuchs a aussi apprécié la visite d'une délégation d'invités polonais. L'année prochaine, la FOIRE DE HANOVRE se déroulera du 23 au 27 avril et le Mexique sera le nouveau pays partenaire.


Gardez le contact !

Nous sommes impatients de vous revoir à la prochaine FOIRE DE HANOVRE ou à l'un de nos quatre autres événements internationaux. D'ici là, restez informés sur les dernières actualités de Pepperl+Fuchs en vous abonnant à notre newsletter électronique, à notre chaîne YouTube et à notre compte Twitter.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner