La technologie F99-Fusion au service de nouvelles applications

2017-06-06

The inclination sensor F99-Fusion opens up new possibilities ...
La solution F99-Fusion élargit le champ des possibles.

Les détecteurs d'inclinaison sont utilisés dans un grand nombre d'applications, notamment pour détecter les angles d'inclinaison sur les plates-formes mobiles. Toutefois, les erreurs de mesure sont fréquentes dès lors que les détecteurs sont soumis à des forces autres que la gravité. La technologie F99-Fusion de Pepperl+Fuchs compense l'accélération externe et fournit des mesures précises, même pour les systèmes en mouvement. Elle élargit les opportunités en matière d'applications tout en rendant plus efficaces celles déjà en place.

Elle bénéficie également de l'homologation E1 et GL pour les applications hors route et marines. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa grande robustesse, cette nouvelle unité de mesure inertielle s'impose comme une solution de choix pour détecter l'inclinaison et l'accélération dans les applications d'équipement mobile. 


Contrôle de la limite d'angle de braquage dans les pentes

 

Le contrôle de l'inclinaison est essentiel pour des véhicules lourds tels que les chargeuses sur roues, les camions-bennes et les chariots élévateurs. Un virage en pente un peu trop serré peut facilement faire basculer le véhicule. La technologie F99-Fusion permet un contrôle à 360° de l'inclinaison du véhicule. Grâce aux données fournies par le détecteur, le système limite l'angle de braquage dans les pentes pour éviter une trop grande inclinaison du véhicule, même lorsque celui-ci freine, accélère ou prend un virage. La technologie F99-Fusion utilise l'algorithme intelligent Sensor Fusion Algorithm pour compenser l'accélération externe. Le détecteur peut ainsi fournir un angle d'inclinaison précis et éviter un grand nombre d'accidents.

Précision de mesure avec les balances embarquées

 

Les contraintes de temps et de ressources sont une réalité dans tous les secteurs d'activité. Les balances embarquées, qui pèsent le chargement directement sur les équipements mobiles, représentent donc un atout précieux pour les entreprises. Elles sont notamment utilisées dans les chargeuses sur roues modernes, où le poids des matériaux est détecté directement dans le conteneur, ou sur les cargos arrimés dans les grands ports de commerce. Un court laps de temps est généralement nécessaire pour obtenir un poids exact. Toutefois, les entreprises choisissent souvent de ne pas interrompre le chargement lors de la pesée et donc d'accepter des mesures inexactes pour éviter toute perte de temps coûteuse. Avec la technologie F99-Fusion, la pesée ne nécessite aucune interruption. L'accélération externe étant compensée, le poids peut être détecté avec précision et de manière instantanée, même dans les applications avec mouvement dynamique.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner