En collaboration avec Samsung, ecom a développé la gamme Tab-Ex® 01 : la première gamme de tablettes au monde conçue pour une utilisation en Zone 1 / Division 1, Zone 2 / Division 2 et dans les environnements industriels difficiles. Grâce à la conception antidéflagrante de la Tab-Ex® 01, les utilisateurs mobiles peuvent effectuer leurs tâches de manière rapide et efficace, n'importe où. Ils peuvent récupérer des données en temps réel et interagir avec les experts à distance et les systèmes dorsaux. Ces tablettes offrent des possibilités inédites aux employés mobiles.
La Tab-Ex® 01 est légère et compacte. Elle est le compagnon idéal pour les tâches de contrôle des équipements, de suivi des matériaux ou d'inspection. Dotée d'un écran 8 pouces, cette tablette rend possible l'utilisation mobile de nombreuses applications dans les zones à risque d'explosion et permet aux employés de récupérer des données et de les échanger entre différents systèmes dorsaux. En outre, des caméras intégrées disponibles en option permettent aux employés mobiles d'enregistrer des images des erreurs survenant au cours de la maintenance pour les examiner avec les experts et intervenir de façon ciblée.
Grâce à ce fonctionnement en réseau, les utilisateurs bénéficient de tous les avantages des communications numériques modernes :
La Tab-Ex® 01 est le premier appareil mobile de sécurité intrinsèque au monde. Elle offre des performances optimales et une sécurité totale dans les zones à risque d'explosion, même en cas de panne. À tout moment, la plate-forme Samsung GALAXY Tab Active, sur laquelle est basée la gamme Tab-Ex®, garantit une sécurité maximale des données. Cette plate-forme garantit une compatibilité avec un large éventail d'applications préchargées pour un environnement de travail plus sûr et intègre des fonctions de sécurité inégalées : cryptage de l'appareil, gestion des données de référence (MDM), prise en charge VPN, connectivité sécurisée (Samsung KNOX™), etc.
La tablette antidéflagrante Tab-Ex® 01 a été conçue, fabriquée et testée pour résister à une utilisation quotidienne dans les zones à risques d'explosion et les environnements difficiles. Cette vidéo présente un extrait des procédures de test réalisées sur la tablette pour obtenir les certificats ATEX Zone 1/21, Division 1.
Pour compléter la tablette Tab-Ex®, ecom propose une gamme de périphériques et d'accessoires parfaitement assortis, utilisables dans le monde entier en Zone 1 / Division 1, Zone 2 / Division 2 et dans les environnements industriels difficiles. Chaque solution associe sécurité sans compromis et fonctionnalité extrême, avec des homologations et des certifications adaptées à chaque application spécifique.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.