Précision maximale à la plus petite échelle

2017-07-18

Détecteurs optoélectroniques miniatures avec technologie laser DuraBeam

R2, R3, and R2F, R3F series miniature photoelectric sensors
Détecteurs optoélectroniques miniatures avec technologie laser DuraBeam.

Parce que chaque application est différente, les séries de détecteurs optoélectroniques miniaturesR2, R3, R2F et R3F proposent un grand choix de détecteurs. Choisissez la solution de détection qui correspond vraiment à votre application spécifique parmi quatre modèles de boîtiers, trois modes de détection et deux technologies, dont la technologie innovante laser DuraBeam. Découvrez les fonctionnalités spéciales de DuraBeam et apprenez à utiliser cette technologie pour gagner en efficacité.


DuraBeam - Le meilleur de deux mondes

Les détecteurs laser conventionnels sont extrêmement précis, mais présentent une durabilité et une gamme de température inférieures à celles des détecteurs LED. Pour la première fois, la nouvelle technologie DuraBeam permet d'associer les avantages des détecteurs LED à ceux des détecteurs laser dans des boîtiers beaucoup plus petits.

Cette technologie performante garantit une durée de service supérieure tout en fournissant de nouvelles possibilités à l'utilisateur, y compris à des températures ambiantes maximales de 60 °C. DuraBeam utilise en outre un profil de faisceau spécifique, différent des détecteurs optoélectroniques conventionnels. Grâce à leur point lumineux circulaire aux contours bien définis, les détecteurs peuvent identifier avec précision le plus petit des objets, indépendamment de l'alignement des détecteurs.


Des applications plus efficaces

La technologie laser DuraBeam est disponible pour l'ensemble du portefeuille de détecteurs optoélectroniques miniatures R2 et R3, y compris pour les modèles plats R2F et R3F. Ces détecteurs laser peuvent s'adapter aux scénarios de différentes applications, de manière flexible, économique et hautement efficace.



Les détecteurs DuraBeam augmentent le débit et l'efficacité des machines.

Cette application présente l'assemblage de circuits imprimés dans lesquels les plus petits composants électroniques sont installés. Ici, le processus de fabrication nécessite des détecteurs qui détectent de manière fiable et précise chacun de ces minuscules composants. Les détecteurs LED conventionnels nécessitent beaucoup d'espace entre chaque pièce. Grâce à leur petit point lumineux et à leur temps de réponse court, les détecteurs DuraBeam ont besoin de beaucoup moins d'espace entre les composants. Ainsi, vous pouvez empaqueter des éléments proches les uns des autres, ce qui signifie que les objets peuvent être détectés de manière rapide et efficace.


Atouts des détecteurs optoélectroniques miniatures avec technologie DuraBeam

  • Durée de vie plus longue
  • Précision maximale pour la détection des plus petits objets
  • Plage de température de fonctionnement supérieure (jusqu'à 60 °C)
  • Boîtier extrêmement compact pour une ingénierie efficace, même dans des espaces exigus de moins de 200 mm.