L'adaptateur de la série Elcon 1000 rend les modules du système K compatibles avec les installations S1000

2017-08-14

The  Elcon 1000 series adapter enables snap-on connection of K-System modules.
L'adaptateur pour les installations de la série Elcon 1000 permet la connexion à encliquetage des modules du système K.

L'arrêt de la production de la série d'adaptateurs Elcon 1000 ne doit pas contraindre les utilisateurs à remanier entièrement leurs panneaux de distribution. En proposant un adaptateur spécial pour les modules de la série Elcon Instruments 1000, Pepperl+Fuchs offre une solution d'adaptation facile à mettre en œuvre assurant en continu le fonctionnement et la maintenance des installations S1000 existantes.


Adaptateur encliquetable de la série Elcon 1000 offrant une maintenance simplifiée

L'adaptateur de la série Elcon 1000 est monté sur la platine de connexion de la série 1000, ce qui permet d'utiliser les modules d'interface à partir du système K de Pepperl+Fuchs. Un module de remplacement est simplement encliqueté dans l'adaptateur de la série 1000 correspondant et raccordé avec différents jeux de câbles, en fonction du type d'équipement du système K ajouté.

Pour faciliter la sélection du produit, l'équipement du système K équivalent pour chaque module de la série Elcon 1000 est consigné sur la fiche technique de l'adaptateur.


Atouts des adaptateurs de la série Elcon 1000

  • Maintenance simplifiée des installations de la série Elcon 1000
  • Modules avec verrou pour le système K
  • Jeux de câbles supplémentaires disponibles en fonction du module d'interface du système K


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner