Caractéristiques + avantages


Les détecteurs ultrasoniques présentent des avantages, tels que des zones mortes réduites, de grandes portées de mesure allant jusqu'à 10 m et des faisceaux sonores réglables, dans des boîtiers de formes et de tailles différentes.

Grâce à des fonctionnalités complètes et à la conception de leur boîtier, les détecteurs ultrasoniques constituent une solution polyvalente pour de nombreuses applications industrielles. Il existe des modèles pouvant détecter des objets à une distance allant jusqu'à 10 m et déterminer leur distance du détecteur, le tout avec une zone morte minime. La largeur de faisceau sonore réglable et la synchronisation garantissent des performances optimales. Grâce à leur robustesse, ces détecteurs fournissent des mesures fiables, même dans les environnements difficiles, ce qui les rend parfaits pour une utilisation en extérieur, dans les zones humides ou encore pour des applications hygiéniques. Pour assurer une grande précision, les détecteurs ultrasoniques disposent également d'une fonction intégrée de compensation de la température. La fonction d'apprentissage et l'interface IO-Link permettent une mise en service simple et rapide. IO-Link permet de collecter et de surveiller en permanence de précieuses données de diagnostic.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.