RFID is commonly used for track & trace applications in the automotive industry. There is an increasing demand for customized solutions that seamlessly drop into existing production lines. At a leading automobile tire manufacturer, Pepperl+Fuchs designed an innovative RFID system. At this customer’s site, the RFID system enables traceability of semi-finished goods while being cleverly integrated into the production line.
Un élément clé de cette solution est la tête de lecture/écriture haute fréquence IQH1-F198-V1, qui a été spécialement conçue pour la détection de produits semi-finis sur des bobines dans des machines de fabrication de pneus et de semelles rapportées. Il s'agit d'une application complexe, car le noyau métallique des bobines est situé dans le champ d'action de la tête de lecture/écriture RFID. En raison de cette proximité, des interférences de communication sans fil sont possibles. En outre, la position de l'étiquette RFID sur la bobine n'est pas clairement déterminée. En effet, elle se trouve dans des positions différentes sur un segment circulaire autour de la bobine.
Pour résoudre ce problème, la tête de lecture/écriture HF est de forme annulaire. Cela permet à la bobine de tourner autour de la tête de lecture/écriture, tandis que l'étiquette RFID est toujours dans la plage de détection de la tête. Ainsi, les ouvriers sur la ligne n'ont pas besoin de faire attention au positionnement de l'étiquette lors du changement de bobine. Cela permet également la lecture et l'écriture d'informations sur l'étiquette pendant la rotation de la bobine, alors que les solutions standard nécessiteraient un arrêt de la machine. Le tout garantit la sécurité du procédé et la traçabilité des produits semi-finis à tout instant.
En plus des têtes de lecture/écriture HF spéciales et des étiquettes RFID robustes pour les environnements industriels, la solution RFID complète englobe des appareils de traitement pour le transfert de données vers PROFINET, EtherNet/IP ou EtherCAT. Ce système est complété par des cordons sur mesure issus de la vaste gamme de produits de « connectivité » de Pepperl+Fuchs, qui prennent en charge une intégration fluide de tous les composants RFID.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.