Intégration facile de boutons-poussoirs en AS-Interface

2018-03-07

Rendue possible par le nouveau module CB10

AS-Interface CB10 module
Module CB10 AS-Interface

Une grande variété de modules, alimentations, répéteurs, maîtres et passerelles sont disponibles pour les réseaux AS-Interface. La gamme de boutons-poussoirs AS-Interface est néanmoins un peu limitée et ne répond pas toujours aux exigences des utilisateurs. Afin de résoudre ce problème, Pepperl+Fuchs a développé un module CB10 unique, qui permet l'intégration facile de boutons-poussoirs et de commutateurs à clé sur des réseaux AS-Interface. Les utilisateurs bénéficient ainsi de la souplesse de pouvoir choisir parmi une variété de boutons-poussoirs non AS-Interface ceux qui correspondent à leurs besoins.


Souplesse d'installation, montage facile

Le module CB10 compact peut facilement être monté dans des boîtiers à boutons-poussoirs existants ou derrière des panneaux. Un processus de fabrication thermofusible innovant permet d'entièrement surmouler les composants électroniques sans moulage par injection. Le résultat est un boîtier extrêmement compact de seulement 36 mm x 40 mm x 10 mm qui peut facilement être installé dans de petits boîtiers à boutons-poussoirs. La technologie thermofusible protège également les composants électroniques du module CB10 et crée un boîtier de haute qualité résistant aux impacts.



Le module CB10 compact peut facilement être monté dans des boîtiers à boutons-poussoirs existants ou derrière des panneaux.

Le module CB10 permet l'intégration rapide des boutons poussoirs dans votre système AS-Interface et est fourni avec des bandes d'adhésif double-face pour un montage facile. Avec ses câbles sertis, le module offre un maximum de souplesse et une connectivité directe. Les câbles à code couleur assurent la rapidité et la clarté de l'attribution des fonctions. Les voyants LED d'état et de diagnostic et l'étiquetage supplémentaire des câbles constituent un autre avantage pour une installation et un fonctionnement sans problème.


Les câbles à code couleur et les voyants LED garantissent une installation sans problème.

Solution modulaire

Le module CB10 AS-Interface compact de Pepperl+Fuchs propose aux utilisateurs une solution flexible et modulaire qui peut être installée dans les espaces les plus exigus. Selon l'application, une grande variété de boutons poussoirs mécaniques, commutateurs et panneaux peuvent maintenant facilement être intégrés au réseau AS-Interface. De plus, les boîtiers de commutateurs et les panneaux peuvent facilement être préassemblés, ce qui permet aux équipementiers de proposer une solution prête pour connexion. Le module CB10 fournit également l'alimentation pour les boutons et commutateurs directement depuis le réseau AS-Interface, aucune alimentation supplémentaire n'est requise.


Atouts

  • La conception de boîtier compacte de 36 mm x 40 mm x 10 mm permet une intégration facile dans les petits panneaux
  • Le module pré-câblé permet aux équipementiers de préassembler les panneaux de boutons-poussoirs en usine et de les connecter directement à l'application
  • Les câbles à code couleur avec extrémités serties garantissent une installation sans problème
  • Une fabrication innovante grâce à la technologie thermofusible produit des boîtiers compacts et durables qui protègent les composants électroniques

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.