Sofis utilise les détecteurs de Pepperl+Fuchs pour obtenir des informations précises sur la position de vannes manuelles

2018-07-11

Valve Position Indicator from Sofis
Grâce à une association de détecteurs intégrés de Pepperl+Fuchs et un mécanisme de calcul innovant qui détecte automatiquement la rotation des tiges de vanne, la solution VPI fournit des informations fiables sur la position de vannes.

Sofis, une entreprise experte en matière d'applications de commande de vannes dans l'industrie de la transformation, appuie sa dernière solution appelée « Indicateur de position de vanne » (VPI) sur les détecteurs de Pepperl+Fuchs. La solution VPI fournit un aperçu de la position de vannes manuelles dans les réseaux d'usines. Grâce à une association de détecteurs intégrés de Pepperl+Fuchs et un mécanisme de calcul innovant qui détecte automatiquement la rotation des tiges de vanne, la solution VPI fournit des informations fiables sur la position de vannes. Des voyants très visibles permettent de lire et de signaler facilement à la salle de contrôle la position des vannes. Ainsi, cela permet d'éviter un positionnement incorrect des vannes manuelles, ce qui réduit les coûts et augmente la fiabilité globale des processus.


Solutions de détection individuelle pour vannes rotatives manuelles

La solution VPI peut être utilisée pour indiquer les positions ouverte et fermée ainsi que la position ouverte ou fermée. Le mécanisme de calcul de haute précision garantit que le signal d'ouverture ou de fermeture n'est pas envoyé avant que la vanne n'atteigne sa position finale. Cette indication d'état peut être configurée de façon individuelle à l'aide de différents types de détecteurs de Pepperl+Fuchs.

Grâce à une large gamme de détecteurs inductifs cylindriques ou à fourche en version Ex i et Ex na, les utilisateurs peuvent définir des applications individuelles avec un maximum de souplesse. Une large gamme de température de fonctionnement de -50 à +100 °C ainsi que des versions adaptées à des applications de sécurité jusqu'au niveau SIL 3 permettent d'utiliser ces dispositifs dans les conditions les plus difficiles.


Gamme de détecteurs pour l'industrie de la transformation

Ces détecteurs font partie de la gamme complète de Pepperl+Fuchs adaptée à l'industrie de la transformation et au positionnement des vannes en particulier. Quel que soit l'emplacement ou le mécanisme, cette gamme contient des produits pour l'intérieur, l'extérieur et les conditions extrêmes. Un grand savoir-faire en matière d'ingénierie ainsi que des décennies d'expérience dans le domaine de la protection contre le risque d'explosion garantissent la fiabilité absolue de cette solution.


Robustesse et installation rapide

Les boîtiers de la solution VPI sont en aluminium traité en surface ou en acier inoxydable AISI 316L. Ils protègent les composants électriques et mécaniques dans les environnements industriels difficiles. Grâce à un kit de montage universel pour chaque type de vanne, la solution VPI peut être installée rapidement et utilisée partout.


Avantages

  • Détection précise de la position de vannes manuelles ouvertes et fermées
  • Performances fiables grâce au paramétrage précis et à la réinitialisation facile de la position « ouverte/fermée »
  • Large gamme de détecteurs inductifs de position dans des boîtiers de styles divers
  • Détecteurs pour zones à risque d'explosion (Ex i et Ex nA) disponibles
  • Homologués jusqu'au niveau SIL 3
  • Boîtiers robustes en aluminium traité en surface ou en acier inoxydable AISI 316
  • Kit de montage universel pour une installation facile et une grande polyvalence

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.