Cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples avec plage de détection accrue et indice de protection IP67

2018-03-20

Multiple-Beam Safety Light Barriers
Avantages des cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples des nouvelles séries SLCS et SLCT.

Les cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples de Pepperl+Fuchs garantissent les normes de qualité les plus strictes et une protection fiable du personnel et des machines. Les détecteurs de sécurité créent une zone de détection bidimensionnelle allant jusqu'à 2 400 mm, protégeant les doigts, les mains ou les corps des utilisateurs, selon l'application. Cela offre plus de flexibilité pour une variété d'applications, et les nouvelles séries SLCS et SLCT offrent une protection IP67 standard pour les environnements difficiles et une plage de détection augmentée jusqu'à 20 m.


Sécurité totale pour toutes les applications

Partout où des processus dynamiques peuvent être dangereux, nos cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples contribuent à votre sécurité au travail. Des machines d'emballage et d'impression aux systèmes de circulation horizontale et verticale dans la manutention des matériaux, ces détecteurs de sécurité maintiennent les personnes derrière des zones spécifiées, empêchent l'accès et protègent les périmètres. Notre gamme de cellules photoélectriques de sécurité est spécialement conçue pour répondre aux exigences de sécurité fonctionnelle. Elle vous aide à protéger votre investissement et à maintenir une disponibilité optimale de l'usine.



Cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples pour la protection d'une unité de stockage industriel.

Montage facile et pratique

Un boîtier compact et des guides à queue d'aronde permettent de monter les cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples des séries SLCS et SLCT dans trois directions. En outre, une gamme complète d'accessoires de montage offre des solutions pratiques pour un large éventail d'applications sur machines ou sur le terrain.


Avantages des cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples des séries SLCS et SLCT

  • Détection fiable avec une plage étendue jusqu'à 20 m
  • Indice de protection IP67 pour une disponibilité optimale dans les environnements difficiles
  • Évaluation du signal intégrée dans un boîtier compact et peu encombrant
  • Installation flexible sur trois côtés
  • Installation facile grâce au connecteur M12
  • Gamme complète d'accessoires pour un large éventail d'applications
  • Gamme de température étendue de -35 °C à 60 °C

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.