Les produits Pepperl+Fuchs évalués selon la norme ISO 13849-1 montrent principalement un niveau et une catégorie de performance dans la documentation respective. Dans d'autres cas (principalement les détecteurs), les valeurs données dans la documentation permettent la création d'une application de catégorie 3 en utilisant les dispositifs en redondance. Les dispositifs électroniques équipés de composants électroniques programmables sont principalement et également évalués selon la norme CEI 62061 et disposent d'un SILCL qui permet leur utilisation dans les applications de sécurité conformes à la directive machines.
En sa qualité de fournisseur d'équipement de sécurité fonctionnelle, Pepperl+Fuchs propose un accès simplifié aux valeurs correspondantes des composants déjà utilisés. Cela vous permet de calculer les évaluations de sécurité et vous confère divers avantages supplémentaires :
Les valeurs et les méthodes de calcul ont été mises au point par l'IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Une fois les valeurs de tous les composants disponibles, il peut être procédé à l'évaluation de sécurité de la machine ou de l'usine.
Grâce à Pepperl+Fuchs, vous pouvez accéder facilement aux valeurs de la majorité des composants standard.
Reportez-vous aux fiches techniques des produits pour connaître les valeurs correspondantes. Il suffit de saisir la composition d'une référence du produit dans la case de recherche de notre site Web.
En outre, vous pouvez télécharger des bibliothèques SISTEMA qui contiennent les principales valeurs des produits.
La plupart des produits de sécurité de notre catalogue sont disponibles dans notre sélecteur de produits de sécurité, mis à jour régulièrement. Si vous recherchez un produit non répertorié, n'hésitez pas à nous contacter.